Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
5,8925 Kč - 8,2495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
čirý
polyuretan; pryž
72
3.0 mm
20.5 mm
20.6 mm
13,7492 Kč - 19,2489 Kč 2 Skladem
Válcové
černá
polyuretan; pryž
32
2.5 mm
31.5 mm
31.2 mm
2,3324 Kč - 3,2654 Kč 1440 Skladem
Polokoule
černá
polyuretan; pryž
72
3.8 mm
9.6 mm
9.5 mm
5,1559 Kč - 7,2183 Kč 7040 Skladem
Polokoule
čirý
polyuretan; pryž
128
7.9 mm
16.0 mm
15.7 mm
1,381 Kč - 1,9334 Kč 7200 Skladem
Polokoule
černá
polyuretan; pryž
300
5.4 mm
9.6 mm
9.5 mm
9,0177 Kč - 12,6247 Kč 84 Skladem
Válcové
černá
polyuretan; pryž
84
5.1 mm
20.0 mm
19.8 mm
7,8567 Kč - 10,9993 Kč 3000 Skladem
Conical
čirý
polyuretan; pryž
100
14.2 mm
18.3 mm
18.3 mm
1,8227 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
čirý
polyuretan; pryž
300
3.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
2,7523 Kč - 3,8532 Kč 12400 Skladem
Válcové
černá
polyuretan; pryž
200
1.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,8964 Kč - 1,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
3,6813 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
5,6688 Kč - 7,9363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
černá
polyuretan; pryž
72
3.0 mm
20.5 mm
20.6 mm
7,795 Kč - 7,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,792 Kč - 0,792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
2,1114 Kč - 2,956 Kč 400 Skladem
Válcové
čirý
polyuretan; pryž
200
4.8 mm
9.5 mm
9.5 mm
5,9799 Kč - 8,3719 Kč 2560 Skladem
Válcové
čirý
polyuretan; pryž
128
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
8,8388 Kč - 12,3743 Kč 1792 Skladem
Plochý
čirý
polyuretan
128
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,5508 Kč - 0,5508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,9328 Kč - 0,9328 Kč 6000 Skladem
kulaté
hnědá
plsť
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
2,835 Kč - 3,969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
černá
polyuretan
288
3.5 mm
7.5 mm
7.5 mm
  • z/ze 11
Dorazy samolepicí Válcové 20.6 mm 3.0 mm polyuretan; pryž čirý

10164716

Cenové rozmezí
8,2495 Kč - 5,8925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    72
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Válcové 31.2 mm 2.5 mm polyuretan; pryž černá

10165010

Cenové rozmezí
19,2489 Kč - 13,7492 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    32
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Polokoule 9.5 mm 3.8 mm polyuretan; pryž černá

10164624

Cenové rozmezí
3,2654 Kč - 2,3324 Kč

Skladové zásoby
1440 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    72
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Polokoule
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Polokoule 15.7 mm 7.9 mm polyuretan; pryž čirý

10164631

Cenové rozmezí
7,2183 Kč - 5,1559 Kč

Skladové zásoby
7040 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    128
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Polokoule
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Polokoule 9.5 mm 5.4 mm polyuretan; pryž černá

10164709

Cenové rozmezí
1,9334 Kč - 1,381 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    300
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Polokoule
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Válcové 19.8 mm 5.1 mm polyuretan; pryž černá

10164945

Cenové rozmezí
12,6247 Kč - 9,0177 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    84
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí kónické 18.3 mm 14.2 mm polyuretan; pryž čirý

10164860

Cenové rozmezí
10,9993 Kč - 7,8567 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    100
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Conical
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Válcové 9.5 mm 3.2 mm polyuretan; pryž čirý

10164808

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 1,8227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    300
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Válcové 12.7 mm 1.5 mm polyuretan; pryž černá

10022757

Cenové rozmezí
3,8532 Kč - 2,7523 Kč

Skladové zásoby
12400 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí kulaté 28.0 mm 28.0 mm plsť

10255476

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 40.0 mm 40.0 mm plsť

10255513

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí Válcové 20.6 mm 3.0 mm polyuretan; pryž černá

10164723

Cenové rozmezí
7,9363 Kč - 5,6688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    72
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí kulaté 70.0 mm 70.0 mm plsť

10255551

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 7,795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 18.0 mm 18.0 mm plsť

10255711

Cenové rozmezí
0,792 Kč - 0,792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí Válcové 9.5 mm 4.8 mm polyuretan; pryž čirý

10164822

Cenové rozmezí
2,956 Kč - 2,1114 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Válcové 16.5 mm 10.2 mm polyuretan; pryž čirý

10164594

Cenové rozmezí
8,3719 Kč - 5,9799 Kč

Skladové zásoby
2560 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    128
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 14.0 mm 4.5 mm polyuretan

10252390

Cenové rozmezí
12,3743 Kč - 8,8388 Kč

Skladové zásoby
1792 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    128
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí kulaté 10.0 mm 10.0 mm plsť

10255391

Cenové rozmezí
0,5508 Kč - 0,5508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 20.0 mm 20.0 mm plsť

10255438

Cenové rozmezí
0,9328 Kč - 0,9328 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí Plochý 7.5 mm 3.5 mm polyuretan

10233481

Cenové rozmezí
3,969 Kč - 2,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    288
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB