Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 3.1 mm polyuretan

Pyramidový samolepicí tlumič dorazu z přírodního PU.
Nové objednací číslo:

10334003

Staré objednací číslo:

117101400040

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 276,6873 Kč
10 - 49 952,5603 Kč
50 + 952,5172 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 276,69 Kč

1 x 1 276,6873 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková šířka 12.7 mm
Množství na platě 80
Materiál (podrobně) polyuretan
Tvar Čtvercové
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790
Celková výška 5.8 mm
Průměr základny 12.7 mm
Výška základny 3.1 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás