Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2643 Kč - 3,1701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8384 Kč - 1,8384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
bílá
|
plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,7289 Kč - 2,7289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5422 Kč - 2,5422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
bílá
|
plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5368 Kč - 1,5368 Kč | 868 Skladem |
obdélníkové
|
bílá
|
plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 304,8377 Kč - 408,2935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
polyuretan
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 682,093 Kč - 913,7375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
polyuretan
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,5035 Kč - 4,1726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 439,2599 Kč - 588,2746 Kč | 26 Skladem |
kulaté
|
černá
|
polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 286,2091 Kč - 383,6468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 554,6881 Kč - 643,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
vypouklé
|
černá
|
polyuretan
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,8132 Kč - 5,3384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
šedá
|
polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 1,7702 Kč - 2,4783 Kč | 4356 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 438,5561 Kč - 587,3124 Kč | 12 Skladem |
Čtvercové
|
černá
|
polyuretan
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 298,6683 Kč - 379,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
vypouklé
|
přírodní
|
polyuretan
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,7473 Kč - 3,8463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 1,7702 Kč - 2,4783 Kč | 2200 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 3,0593 Kč - 3,0593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 14,1617 Kč - 14,1617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
hnědá
|
plsť
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,0539 Kč - 2,0539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
bílá
|
plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm