Menu Vyhledávání

Kluzáky samolepicí obdélníkové 25.0 mm 50.0 mm plsť

Hnědé samolepicí plstěné obdélníčky na papírové podložce.
Nové objednací číslo:

10255674

Staré objednací číslo:

463946

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
900 + 2,7289 Kč
Standardní balení: 900

Objednávejte násobky 900

Cena celkem:

2 456,01 Kč

900 x 2,7289 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková šířka 25.0 mm
Materiál (podrobně) plsť
Tvar obdélníkové
Barva hnědá
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 5602900000
Průměr základny 25.0 mm
Výška základny 50.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás