Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242,3859 Kč - 242,3859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
193.5 Nmm
193.5 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
5746.0 N
5746.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 406,1936 Kč - 406,1936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.37 in
34.8 mm
|
118.8 Nmm
118.8 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.913 in
48.6 mm
|
5772.0 N
5772.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 563,3179 Kč - 563,3179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
64.3 Nmm
64.3 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.469 in
88.1 mm
|
5660.0 N
5660.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 109,5542 Kč - 109,5542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
348.2 Nmm
348.2 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3726.0 N
3726.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 107,6806 Kč - 107,6806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
155.2 Nmm
155.2 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3321.0 N
3321.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 159,7659 Kč - 159,7659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
108.7 Nmm
108.7 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
3357.0 N
3357.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 234,5567 Kč - 234,5567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.37 in
34.8 mm
|
69.3 Nmm
69.3 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
3298.0 N
3298.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 252,6469 Kč - 252,6469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
162.5 Nmm
162.5 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
5702.0 N
5702.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 391,4741 Kč - 391,4741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
109.0 Nmm
109.0 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
5711.0 N
5711.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 739,6333 Kč - 739,6333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.004 in
76.3 mm
|
53.4 Nmm
53.4 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
5553.0 N
5553.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 174,3899 Kč - 174,3899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
94.0 Nmm
94.0 Nmm
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
2322.0 N
2322.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 270,3767 Kč - 270,3767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
54.0 Nmm
54.0 Nmm
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2324.0 N
2324.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 130,8679 Kč - 130,8679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
459.0 Nmm
459.0 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
3351.0 N
3351.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 206,7436 Kč - 206,7436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
588.7 Nmm
588.7 Nmm
|
žlutá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 311,6345 Kč - 311,6345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
273.8 Nmm
273.8 Nmm
|
žlutá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
9254.0 N
9254.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 292,1636 Kč - 292,1636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
314.0 Nmm
314.0 Nmm
|
žlutá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
8382.0 N
8382.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 201,9329 Kč - 201,9329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.48 in
88.4 mm
|
1559.0 N
1559.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 136,1704 Kč - 136,1704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
116.2 Nmm
116.2 Nmm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
2697.0 N
2697.0 N
|
Light Duty
|
||
| 151,0925 Kč - 151,0925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
51.6 Nmm
51.6 Nmm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
2475.0 N
2475.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 269,4817 Kč - 269,4817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.394 in
60.8 mm
|
33.8 Nmm
33.8 Nmm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2464.0 N
2464.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi