Menu Vyhledávání

Die Springs

Skladem

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 439
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální provozní průhyb Tuhost pružiny Barva Průměr otvoru Maximální stlačení Maximální síla Typ Koupit
711,5396 Kč - 711,5396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.6 mm
154.0 Nmm
červená
50.0 mm
57.8 mm
8904.0 N
Heavy Duty
1 409,2498 Kč - 1 409,2498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91.5 mm
75.5 Nmm
červená
50.0 mm
121.0 mm
9136.0 N
Heavy Duty
729,8943 Kč - 729,8943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.7 mm
276.8 Nmm
červená
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
3 369,7237 Kč - 3 369,7237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
143.6 Nmm
červená
63.0 mm
85.7 mm
12307.0 N
Heavy Duty
614,7529 Kč - 614,7529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
169.0 Nmm
červená
50.0 mm
51.8 mm
8756.0 N
Heavy Duty
32,38 Kč - 32,38 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
34.6 Nmm
žlutá
12.5 mm
13.9 mm
480.0 N
Pro velké zatížení
4 548,2359 Kč - 4 548,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91.5 mm
128.0 Nmm
červená
63.0 mm
122.0 mm
15616.0 N
Heavy Duty
68,6961 Kč - 68,6961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
16.6 Nmm
žlutá
12.5 mm
28.5 mm
474.0 N
Pro velké zatížení
50,5499 Kč - 50,5499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
19.9 Nmm
žlutá
12.5 mm
23.9 mm
476.0 N
Pro velké zatížení
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
27.5 Nmm
žlutá
10.0 mm
9.3 mm
291.0 N
Pro velké zatížení
41,3343 Kč - 41,3343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
16.8 Nmm
žlutá
10.0 mm
16.2 mm
272.0 N
Pro velké zatížení
58,9892 Kč - 58,9892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
11.2 Nmm
žlutá
10.0 mm
25.2 mm
281.0 N
Pro velké zatížení
23,3407 Kč - 23,3407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
54.7 Nmm
žlutá
12.5 mm
8.9 mm
487.0 N
Pro velké zatížení
2 073,1375 Kč - 2 073,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
333.0 Nmm
červená
63.0 mm
45.9 mm
15285.0 N
Heavy Duty
2 322,3341 Kč - 2 322,3341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.6 mm
269.0 Nmm
červená
63.0 mm
56.5 mm
15199.0 N
Heavy Duty
3 208,6848 Kč - 3 208,6848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.9 mm
198.0 Nmm
červená
63.0 mm
78.8 mm
15602.0 N
Heavy Duty
1 100,6183 Kč - 1 100,6183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
90.5 Nmm
červená
50.0 mm
97.9 mm
8862.0 N
Heavy Duty
1 689,6357 Kč - 1 689,6357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
438.0 Nmm
červená
63.0 mm
35.1 mm
15374.0 N
Heavy Duty
35,7881 Kč - 35,7881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
13.3 Nmm
žlutá
10.0 mm
20.4 mm
271.0 N
Pro velké zatížení
2 670,8275 Kč - 2 670,8275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.4 mm
226.0 Nmm
červená
63.0 mm
66.8 mm
15097.0 N
Heavy Duty
  • z/ze 22
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 154.0 Nmm

10631683

Cenové rozmezí
711,5396 Kč - 711,5396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    57.8 mm
  • Maximální síla
    8904.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    45.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 75.5 Nmm

10635490

Cenové rozmezí
1 409,2498 Kč - 1 409,2498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    121.0 mm
  • Maximální síla
    9136.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    91.5 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Cenové rozmezí
729,8943 Kč - 729,8943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    31.5 mm
  • Maximální síla
    8720.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    26.7 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 143.6 Nmm

10635537

Cenové rozmezí
3 369,7237 Kč - 3 369,7237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    85.7 mm
  • Maximální síla
    12307.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    68.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 169.0 Nmm

10643594

Cenové rozmezí
614,7529 Kč - 614,7529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    51.8 mm
  • Maximální síla
    8756.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    42.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 34.6 Nmm

10418932

Cenové rozmezí
32,38 Kč - 32,38 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    13.9 mm
  • Maximální síla
    480.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    9.5 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 128.0 Nmm

10631584

Cenové rozmezí
4 548,2359 Kč - 4 548,2359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    122.0 mm
  • Maximální síla
    15616.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    91.5 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 12.5 mm 76.0 mm 16.6 Nmm

10445327

Cenové rozmezí
68,6961 Kč - 68,6961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    28.5 mm
  • Maximální síla
    474.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    19.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 12.5 mm 64.0 mm 19.9 Nmm

10445310

Cenové rozmezí
50,5499 Kč - 50,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    23.9 mm
  • Maximální síla
    476.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    16.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 27.5 Nmm

10335338


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    9.3 mm
  • Maximální síla
    291.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    8.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 16.8 Nmm

10445259

Cenové rozmezí
41,3343 Kč - 41,3343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    16.2 mm
  • Maximální síla
    272.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    12.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 11.2 Nmm

10445273

Cenové rozmezí
58,9892 Kč - 58,9892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    25.2 mm
  • Maximální síla
    281.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    19.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 54.7 Nmm

10416136

Cenové rozmezí
23,3407 Kč - 23,3407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    8.9 mm
  • Maximální síla
    487.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    6.3 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 333.0 Nmm

10635544

Cenové rozmezí
2 073,1375 Kč - 2 073,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    45.9 mm
  • Maximální síla
    15285.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    38.1 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 269.0 Nmm

10631669

Cenové rozmezí
2 322,3341 Kč - 2 322,3341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    56.5 mm
  • Maximální síla
    15199.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    45.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 198.0 Nmm

10644058

Cenové rozmezí
3 208,6848 Kč - 3 208,6848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    78.8 mm
  • Maximální síla
    15602.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    60.9 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 90.5 Nmm

10631621

Cenové rozmezí
1 100,6183 Kč - 1 100,6183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    97.9 mm
  • Maximální síla
    8862.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    76.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 438.0 Nmm

10631638

Cenové rozmezí
1 689,6357 Kč - 1 689,6357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    35.1 mm
  • Maximální síla
    15374.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    30.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 13.3 Nmm

10445266

Cenové rozmezí
35,7881 Kč - 35,7881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    20.4 mm
  • Maximální síla
    271.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    16.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 226.0 Nmm

10643624

Cenové rozmezí
2 670,8275 Kč - 2 670,8275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    66.8 mm
  • Maximální síla
    15097.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    53.4 mm