Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389,0551 Kč - 389,0551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
671.4 Nmm
671.4 Nmm
|
žlutá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
14435.0 N
14435.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 2 127,5597 Kč - 2 127,5597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
458.0 Nmm
458.0 Nmm
|
žlutá
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
21618.0 N
21618.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 4 255,7385 Kč - 4 255,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.004 in
76.3 mm
|
218.0 Nmm
218.0 Nmm
|
žlutá
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
23108.0 N
23108.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 713,7907 Kč - 713,7907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
80.5 Nmm
80.5 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.724 in
69.2 mm
|
5569.0 N
5569.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 251,4012 Kč - 251,4012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
452.8 Nmm
452.8 Nmm
|
žlutá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 457,672 Kč - 457,672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.134 in
28.8 mm
|
242.8 Nmm
242.8 Nmm
|
žlutá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.425 in
36.2 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 1 233,4251 Kč - 1 233,4251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
184.9 Nmm
184.9 Nmm
|
žlutá
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
13055.0 N
13055.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 1 364,8941 Kč - 1 364,8941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.701 in
17.8 mm
|
819.0 Nmm
819.0 Nmm
|
žlutá
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
17265.0 N
17265.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 833,5196 Kč - 833,5196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
105.6 Nmm
105.6 Nmm
|
žlutá
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.398 in
86.3 mm
|
9112.0 N
9112.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 769,8679 Kč - 769,8679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
451.2 Nmm
451.2 Nmm
|
žlutá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
13445.0 N
13445.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 188,5683 Kč - 188,5683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
226.6 Nmm
226.6 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
5529.0 N
5529.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 858,1271 Kč - 858,1271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.004 in
76.3 mm
|
87.9 Nmm
87.9 Nmm
|
žlutá
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
9137.0 N
9137.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 445,0371 Kč - 445,0371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.37 in
34.8 mm
|
196.2 Nmm
196.2 Nmm
|
žlutá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
8732.0 N
8732.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 988,5753 Kč - 988,5753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
304.9 Nmm
304.9 Nmm
|
žlutá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
13230.0 N
13230.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 173,5848 Kč - 173,5848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.394 in
60.8 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
1544.0 N
1544.0 N
|
Light Duty
|
||
| 97,6418 Kč - 97,6418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.598 in
15.2 mm
|
166.8 Nmm
166.8 Nmm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
2903.0 N
2903.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 123,4092 Kč - 123,4092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
70.9 Nmm
70.9 Nmm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
2425.0 N
2425.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 100,5491 Kč - 100,5491 Kč | 30 Skladem |
1.008 in
25.6 mm
|
87.5 Nmm
87.5 Nmm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
2495.0 N
2495.0 N
|
Light Duty
|
||
| 180,8788 Kč - 180,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.272 in
108.5 mm
|
4964.0 N
4964.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 138,8306 Kč - 138,8306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
128.7 Nmm
128.7 Nmm
|
modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
3449.0 N
3449.0 N
|
Provedení pro střední zatížení