Menu Vyhledávání

Die Springs

Skladem

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 439
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální provozní průhyb Tuhost pružiny Barva Průměr otvoru Maximální stlačení Maximální síla Typ Koupit
676,4589 Kč - 676,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.8 mm
136.1 Nmm
zelená
63.0 mm
50.1 mm
6819.0 N
Light Duty
689,7144 Kč - 689,7144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122.0 mm
15.5 Nmm
zelená
40.0 mm
156.0 mm
2412.0 N
Light Duty
395,4672 Kč - 395,4672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.8 mm
90.4 Nmm
zelená
50.0 mm
62.3 mm
5629.0 N
Light Duty
798,2105 Kč - 798,2105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.8 mm
56.9 Nmm
zelená
50.0 mm
91.8 mm
5224.0 N
Light Duty
1 435,9995 Kč - 1 435,9995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122.0 mm
26.8 Nmm
zelená
50.0 mm
182.4 mm
4879.0 N
Light Duty
419,8788 Kč - 419,8788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.6 mm
12.6 Nmm
zelená
32.0 mm
163.8 mm
2062.0 N
Light Duty
204,8154 Kč - 204,8154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.4 mm
66.6 Nmm
zelená
40.0 mm
37.9 mm
2522.0 N
Light Duty
279,0333 Kč - 279,0333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
39.2 Nmm
zelená
40.0 mm
65.3 mm
2560.0 N
Light Duty
420,2186 Kč - 420,2186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81.2 mm
23.5 Nmm
zelená
40.0 mm
102.8 mm
2412.0 N
Light Duty
110,8018 Kč - 110,8018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
83.2 Nmm
zelená
32.0 mm
27.7 mm
2305.0 N
Light Duty
139,5028 Kč - 139,5028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.6 mm
38.6 Nmm
zelená
32.0 mm
57.5 mm
2220.0 N
Light Duty
324,0351 Kč - 324,0351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
35.0 Nmm
zelená
40.0 mm
70.4 mm
2462.0 N
Light Duty
521,1549 Kč - 521,1549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.6 mm
18.9 Nmm
zelená
40.0 mm
130.4 mm
2461.0 N
Light Duty
304,9294 Kč - 304,9294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.8 mm
21.7 Nmm
zelená
32.0 mm
98.4 mm
2135.0 N
Light Duty
541,0398 Kč - 541,0398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122.0 mm
9.6 Nmm
zelená
32.0 mm
187.6 mm
1801.0 N
Light Duty
239,4579 Kč - 239,4579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.6 mm
57.2 Nmm
zelená
40.0 mm
45.4 mm
2596.0 N
Light Duty
328,5226 Kč - 328,5226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
23.8 Nmm
zelená
32.0 mm
89.8 mm
2135.0 N
Light Duty
10234914 152,9897 Kč - 152,9897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.8 mm
33.7 Nmm
zelená
32.0 mm
66.4 mm
2240.0 N
Light Duty
324,9899 Kč - 324,9899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.6 mm
148.6 Nmm
zelená
50.0 mm
41.5 mm
6166.0 N
Light Duty
10636831 523,0264 Kč - 523,0264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.6 mm
78.7 Nmm
zelená
50.0 mm
70.1 mm
5514.0 N
Light Duty
  • z/ze 22
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 136.1 Nmm

10636886

Cenové rozmezí
676,4589 Kč - 676,4589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    50.1 mm
  • Maximální síla
    6819.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    40.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 15.5 Nmm

10636923

Cenové rozmezí
689,7144 Kč - 689,7144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    156.0 mm
  • Maximální síla
    2412.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    122.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 90.4 Nmm

10643471

Cenové rozmezí
395,4672 Kč - 395,4672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    62.3 mm
  • Maximální síla
    5629.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    40.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 56.9 Nmm

10630792

Cenové rozmezí
798,2105 Kč - 798,2105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    91.8 mm
  • Maximální síla
    5224.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    60.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 26.8 Nmm

10644409

Cenové rozmezí
1 435,9995 Kč - 1 435,9995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    182.4 mm
  • Maximální síla
    4879.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    122.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 12.6 Nmm

10643655

Cenové rozmezí
419,8788 Kč - 419,8788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    163.8 mm
  • Maximální síla
    2062.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    101.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 66.6 Nmm

10643570

Cenové rozmezí
204,8154 Kč - 204,8154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    37.9 mm
  • Maximální síla
    2522.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    30.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 39.2 Nmm

10636862

Cenové rozmezí
279,0333 Kč - 279,0333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    65.3 mm
  • Maximální síla
    2560.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    50.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 23.5 Nmm

10643679

Cenové rozmezí
420,2186 Kč - 420,2186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    102.8 mm
  • Maximální síla
    2412.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    81.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 83.2 Nmm

10636947

Cenové rozmezí
110,8018 Kč - 110,8018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    27.7 mm
  • Maximální síla
    2305.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    17.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 38.6 Nmm

10234907

Cenové rozmezí
139,5028 Kč - 139,5028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    57.5 mm
  • Maximální síla
    2220.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    35.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 35.0 Nmm

10643662

Cenové rozmezí
324,0351 Kč - 324,0351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    70.4 mm
  • Maximální síla
    2462.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    56.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 18.9 Nmm

10234921

Cenové rozmezí
521,1549 Kč - 521,1549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    130.4 mm
  • Maximální síla
    2461.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    101.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 21.7 Nmm

10637036

Cenové rozmezí
304,9294 Kč - 304,9294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    98.4 mm
  • Maximální síla
    2135.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    60.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 9.6 Nmm

10644317

Cenové rozmezí
541,0398 Kč - 541,0398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    187.6 mm
  • Maximální síla
    1801.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    122.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 57.2 Nmm

10630969

Cenové rozmezí
239,4579 Kč - 239,4579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    45.4 mm
  • Maximální síla
    2596.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    35.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 140.0 mm 23.8 Nmm

10644270

Cenové rozmezí
328,5226 Kč - 328,5226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    89.8 mm
  • Maximální síla
    2135.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    56.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 33.7 Nmm

10234914

Cenové rozmezí
152,9897 Kč - 152,9897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    66.4 mm
  • Maximální síla
    2240.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    40.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 148.6 Nmm

10630860

Cenové rozmezí
324,9899 Kč - 324,9899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    41.5 mm
  • Maximální síla
    6166.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    25.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 78.7 Nmm

10636831

Cenové rozmezí
523,0264 Kč - 523,0264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    70.1 mm
  • Maximální síla
    5514.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    45.6 mm