Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265,2686 Kč - 265,2686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.795 in
45.6 mm
|
43.2 Nmm
43.2 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
2538.0 N
2538.0 N
|
Light Duty
|
||
| 118,3357 Kč - 118,3357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
20.6 Nmm
20.6 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
1105.0 N
1105.0 N
|
Light Duty
|
||
| 155,8644 Kč - 155,8644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
14.6 Nmm
14.6 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1041.0 N
1041.0 N
|
Light Duty
|
||
| 329,8981 Kč - 329,8981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
6.8 Nmm
6.8 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.402 in
162.6 mm
|
1098.0 N
1098.0 N
|
Light Duty
|
||
| 171,128 Kč - 171,128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1131.0 N
1131.0 N
|
Light Duty
|
||
| 116,6897 Kč - 116,6897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Light Duty
|
||
| 253,7477 Kč - 253,7477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
10.6 Nmm
10.6 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.366 in
110.9 mm
|
1170.0 N
1170.0 N
|
Light Duty
|
||
| 419,8788 Kč - 419,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Light Duty
|
||
| 205,436 Kč - 205,436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.795 in
45.6 mm
|
30.0 Nmm
30.0 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.965 in
75.3 mm
|
2255.0 N
2255.0 N
|
Light Duty
|
||
| 204,8154 Kč - 204,8154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
66.6 Nmm
66.6 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
2522.0 N
2522.0 N
|
Light Duty
|
||
| 468,4769 Kč - 468,4769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
125.2 Nmm
125.2 Nmm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
5782.0 N
5782.0 N
|
Light Duty
|
||
| 324,0351 Kč - 324,0351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
35.0 Nmm
35.0 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
2462.0 N
2462.0 N
|
Light Duty
|
||
| 521,1549 Kč - 521,1549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Light Duty
|
||
| 239,4579 Kč - 239,4579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.402 in
35.6 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
2596.0 N
2596.0 N
|
Light Duty
|
||
| 324,9899 Kč - 324,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
148.6 Nmm
148.6 Nmm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
6166.0 N
6166.0 N
|
Light Duty
|
||
| 689,7144 Kč - 689,7144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Light Duty
|
||
| 279,0333 Kč - 279,0333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
39.2 Nmm
39.2 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2560.0 N
2560.0 N
|
Light Duty
|
||
| 420,2186 Kč - 420,2186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
23.5 Nmm
23.5 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.047 in
102.8 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Light Duty
|
||
| 369,1005 Kč - 369,1005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.803 in
71.2 mm
|
27.3 Nmm
27.3 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.594 in
91.3 mm
|
2493.0 N
2493.0 N
|
Light Duty
|
||
| 338,9774 Kč - 338,9774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
15.6 Nmm
15.6 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.102 in
129.6 mm
|
2022.0 N
2022.0 N
|
Light Duty