Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,3953 Kč - 37,3953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Light Duty
|
||
| 21,8129 Kč - 21,8129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
441.0 N
441.0 N
|
Light Duty
|
||
| 38,0478 Kč - 38,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Light Duty
|
||
| 176,1085 Kč - 176,1085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
2.6 Nmm
2.6 Nmm
|
zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.437 in
188.9 mm
|
484.0 N
484.0 N
|
Light Duty
|
||
| 49,6522 Kč - 49,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
27.7 Nmm
27.7 Nmm
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
637.0 N
637.0 N
|
Light Duty
|
||
| 61,9874 Kč - 61,9874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.402 in
35.6 mm
|
13.1 Nmm
13.1 Nmm
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
619.0 N
619.0 N
|
Light Duty
|
||
| 10644478 | 159,2885 Kč - 159,2885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Light Duty
|
|
| 31,5954 Kč - 31,5954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
11.1 Nmm
11.1 Nmm
|
zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
329.0 N
329.0 N
|
Light Duty
|
||
| 35,7404 Kč - 35,7404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.402 in
35.6 mm
|
4.7 Nmm
4.7 Nmm
|
zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
270.0 N
270.0 N
|
Light Duty
|
||
| 18,1209 Kč - 18,1209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
5.3 Nmm
5.3 Nmm
|
zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
198.0 N
198.0 N
|
Light Duty
|
||
| 24,8968 Kč - 24,8968 Kč | 10 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
14.7 Nmm
14.7 Nmm
|
zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
309.0 N
309.0 N
|
Light Duty
|
||
| 29,0046 Kč - 29,0046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
7.2 Nmm
7.2 Nmm
|
zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
305.0 N
305.0 N
|
Light Duty
|
||
| 44,7602 Kč - 44,7602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
7.9 Nmm
7.9 Nmm
|
zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.524 in
64.1 mm
|
486.0 N
486.0 N
|
Light Duty
|
||
| 30 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
43.4 Nmm
43.4 Nmm
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
772.0 N
772.0 N
|
Light Duty
|
|||
| 119,4584 Kč - 119,4584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
664.0 N
664.0 N
|
Light Duty
|
||
| 60,6919 Kč - 60,6919 Kč | 10 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
80.7 Nmm
80.7 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1420.0 N
1420.0 N
|
Light Duty
|
||
| 63,7132 Kč - 63,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1246.0 N
1246.0 N
|
Light Duty
|
||
| 132,332 Kč - 132,332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.795 in
45.6 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
1141.0 N
1141.0 N
|
Light Duty
|
||
| 211,5849 Kč - 211,5849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.803 in
71.2 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.752 in
95.3 mm
|
1123.0 N
1123.0 N
|
Light Duty
|
||
| 110,8018 Kč - 110,8018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Light Duty