Menu Vyhledávání

Die Springs

Skladem

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 439
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální provozní průhyb Tuhost pružiny Barva Průměr otvoru Maximální stlačení Maximální síla Typ Koupit
310,3022 Kč - 310,3022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
123.6 Nmm
červená
32.0 mm
36.8 mm
4549.0 N
Heavy Duty
764,8075 Kč - 764,8075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
48.4 Nmm
červená
32.0 mm
92.8 mm
4491.0 N
Heavy Duty
1 180,4535 Kč - 1 180,4535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.6 mm
118.1 Nmm
zelená
63.0 mm
56.3 mm
6648.0 N
Light Duty
1 136,3588 Kč - 1 136,3588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81.2 mm
63.2 Nmm
zelená
63.0 mm
103.0 mm
6513.0 N
Light Duty
20,1616 Kč - 20,1616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
13.5 Nmm
modrá
10.0 mm
17.2 mm
233.0 N
Light Duty
1 026,2253 Kč - 1 026,2253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.2 mm
73.7 Nmm
zelená
63.0 mm
92.2 mm
6792.0 N
Light Duty
16,5789 Kč - 16,5789 Kč 10 Skladem
10.0 mm
15.7 Nmm
modrá
10.0 mm
12.0 mm
188.0 N
Provedení pro střední zatížení
21,2335 Kč - 21,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.4 mm
8.6 Nmm
zelená
10.0 mm
28.6 mm
247.0 N
Light Duty
79,6913 Kč - 79,6913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.8 mm
19.4 Nmm
modrá
20.0 mm
47.3 mm
916.0 N
Provedení pro střední zatížení
129,6773 Kč - 129,6773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.8 mm
12.8 Nmm
modrá
20.0 mm
67.6 mm
864.0 N
Provedení pro střední zatížení
116,0045 Kč - 116,0045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.2 mm
104.2 Nmm
modrá
25.0 mm
15.7 mm
1637.0 N
Provedení pro střední zatížení
45,6542 Kč - 45,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
126.5 Nmm
modrá
25.0 mm
13.7 mm
1733.0 N
Provedení pro střední zatížení
69,0621 Kč - 69,0621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.6 mm
57.3 Nmm
modrá
25.0 mm
26.0 mm
1489.0 N
Light Duty
119,5061 Kč - 119,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
31.7 Nmm
modrá
25.0 mm
49.0 mm
1551.0 N
Provedení pro střední zatížení
134,2574 Kč - 134,2574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.6 mm
11.8 Nmm
modrá
16.0 mm
53.1 mm
627.0 N
Provedení pro střední zatížení
31,1642 Kč - 31,1642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.2 mm
55.1 Nmm
modrá
20.0 mm
16.6 mm
915.0 N
Provedení pro střední zatížení
65,838 Kč - 65,838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.4 mm
25.7 Nmm
modrá
20.0 mm
33.8 mm
869.0 N
Provedení pro střední zatížení
72,7977 Kč - 72,7977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
89.1 Nmm
modrá
25.0 mm
18.4 mm
1639.0 N
Provedení pro střední zatížení
79,9795 Kč - 79,9795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.6 mm
40.8 Nmm
modrá
25.0 mm
38.0 mm
1552.0 N
Provedení pro střední zatížení
52,9893 Kč - 52,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.6 mm
20.8 Nmm
modrá
16.0 mm
31.8 mm
661.0 N
Light Duty
  • z/ze 22
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 123.6 Nmm

10642160

Cenové rozmezí
310,3022 Kč - 310,3022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    36.8 mm
  • Maximální síla
    4549.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    30.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 48.4 Nmm

10642146

Cenové rozmezí
764,8075 Kč - 764,8075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    92.8 mm
  • Maximální síla
    4491.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    76.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 118.1 Nmm

10636893

Cenové rozmezí
1 180,4535 Kč - 1 180,4535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    56.3 mm
  • Maximální síla
    6648.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    45.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 63.2 Nmm

10630747

Cenové rozmezí
1 136,3588 Kč - 1 136,3588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    103.0 mm
  • Maximální síla
    6513.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    81.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 31.7 mm 13.5 Nmm

10444740

Cenové rozmezí
20,1616 Kč - 20,1616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    17.2 mm
  • Maximální síla
    233.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    12.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 73.7 Nmm

10630730

Cenové rozmezí
1 026,2253 Kč - 1 026,2253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    92.2 mm
  • Maximální síla
    6792.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    71.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 15.7 Nmm

10234938

Cenové rozmezí
16,5789 Kč - 16,5789 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    12.0 mm
  • Maximální síla
    188.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    10.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 50.7 mm 8.6 Nmm

10444764

Cenové rozmezí
21,2335 Kč - 21,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    28.6 mm
  • Maximální síla
    247.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    20.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 19.4 Nmm

10444894

Cenové rozmezí
79,6913 Kč - 79,6913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    47.3 mm
  • Maximální síla
    916.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    40.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 12.8 Nmm

10631249

Cenové rozmezí
129,6773 Kč - 129,6773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    67.6 mm
  • Maximální síla
    864.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    60.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 104.2 Nmm

10643891

Cenové rozmezí
116,0045 Kč - 116,0045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    15.7 mm
  • Maximální síla
    1637.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    15.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 126.5 Nmm

10444917

Cenové rozmezí
45,6542 Kč - 45,6542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    13.7 mm
  • Maximální síla
    1733.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    12.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 57.3 Nmm

10424087

Cenové rozmezí
69,0621 Kč - 69,0621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    26.0 mm
  • Maximální síla
    1489.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    25.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 115.0 mm 31.7 Nmm

10631140

Cenové rozmezí
119,5061 Kč - 119,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    49.0 mm
  • Maximální síla
    1551.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    46.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 11.8 Nmm

10644379

Cenové rozmezí
134,2574 Kč - 134,2574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    16.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    53.1 mm
  • Maximální síla
    627.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    45.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 55.1 Nmm

10444863

Cenové rozmezí
31,1642 Kč - 31,1642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    16.6 mm
  • Maximální síla
    915.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    15.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10234976

Cenové rozmezí
65,838 Kč - 65,838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    33.8 mm
  • Maximální síla
    869.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    30.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 89.1 Nmm

10444924

Cenové rozmezí
72,7977 Kč - 72,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    18.4 mm
  • Maximální síla
    1639.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    17.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 40.8 Nmm

10637234

Cenové rozmezí
79,9795 Kč - 79,9795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    38.0 mm
  • Maximální síla
    1552.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    35.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 20.8 Nmm

10444825

Cenové rozmezí
52,9893 Kč - 52,9893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    16.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    31.8 mm
  • Maximální síla
    661.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    25.6 mm