Menu Vyhledávání

Die Springs

Skladem

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 439
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální provozní průhyb Tuhost pružiny Barva Průměr otvoru Maximální stlačení Maximální síla Typ Koupit
141,3068 Kč - 141,3068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122.0 mm
1.4 Nmm
modrá
10.0 mm
169.4 mm
229.0 N
Provedení pro střední zatížení
27,6174 Kč - 27,6174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
15.9 Nmm
modrá
12.5 mm
23.0 mm
366.0 N
Light Duty
42,8491 Kč - 42,8491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.6 mm
7.5 Nmm
modrá
12.5 mm
46.4 mm
347.0 N
Light Duty
21,4674 Kč - 21,4674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.2 mm
11.7 Nmm
modrá
10.0 mm
21.1 mm
246.0 N
Light Duty
25,4802 Kč - 25,4802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.4 mm
5.5 Nmm
modrá
10.0 mm
41.7 mm
230.0 N
Light Duty
20,8371 Kč - 20,8371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.2 mm
18.7 Nmm
modrá
12.5 mm
19.9 mm
372.0 N
Light Duty
60,0117 Kč - 60,0117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.6 mm
22.1 Nmm
modrá
20.0 mm
39.7 mm
877.0 N
Provedení pro střední zatížení
134,4484 Kč - 134,4484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.6 mm
14.1 Nmm
modrá
20.0 mm
62.1 mm
876.0 N
Provedení pro střední zatížení
56,6085 Kč - 56,6085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.4 mm
74.6 Nmm
modrá
25.0 mm
21.7 mm
1618.0 N
Provedení pro střední zatížení
445,0371 Kč - 445,0371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.8 mm
196.2 Nmm
žlutá
40.0 mm
44.5 mm
8732.0 N
Pro velké zatížení
833,5196 Kč - 833,5196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
105.6 Nmm
žlutá
40.0 mm
86.3 mm
9112.0 N
Pro velké zatížení
769,8679 Kč - 769,8679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.3 mm
451.2 Nmm
žlutá
50.0 mm
29.8 mm
13445.0 N
Pro velké zatížení
1 600,6665 Kč - 1 600,6665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
250.7 Nmm
žlutá
50.0 mm
52.1 mm
13059.0 N
Pro velké zatížení
545,5751 Kč - 545,5751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
179.7 Nmm
žlutá
40.0 mm
49.6 mm
8915.0 N
Pro velké zatížení
383,263 Kč - 383,263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
132.5 Nmm
žlutá
32.0 mm
42.8 mm
5669.0 N
Pro velké zatížení
713,7907 Kč - 713,7907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
80.5 Nmm
žlutá
32.0 mm
69.2 mm
5569.0 N
Pro velké zatížení
1 233,4251 Kč - 1 233,4251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
184.9 Nmm
žlutá
50.0 mm
70.6 mm
13055.0 N
Pro velké zatížení
1 364,8941 Kč - 1 364,8941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.8 mm
819.0 Nmm
žlutá
63.0 mm
21.1 mm
17265.0 N
Pro velké zatížení
2 127,5597 Kč - 2 127,5597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
458.0 Nmm
žlutá
63.0 mm
47.2 mm
21618.0 N
Pro velké zatížení
188,5683 Kč - 188,5683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
226.6 Nmm
žlutá
32.0 mm
24.4 mm
5529.0 N
Pro velké zatížení
  • z/ze 22
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.4 Nmm

10643907

Cenové rozmezí
141,3068 Kč - 141,3068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    169.4 mm
  • Maximální síla
    229.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    122.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 15.9 Nmm

10418536

Cenové rozmezí
27,6174 Kč - 27,6174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    23.0 mm
  • Maximální síla
    366.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    17.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 12.5 mm 88.7 mm 7.5 Nmm

10424230

Cenové rozmezí
42,8491 Kč - 42,8491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    46.4 mm
  • Maximální síla
    347.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    35.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 37.7 mm 11.7 Nmm

10444757

Cenové rozmezí
21,4674 Kč - 21,4674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    21.1 mm
  • Maximální síla
    246.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    15.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 75.7 mm 5.5 Nmm

10444771

Cenové rozmezí
25,4802 Kč - 25,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    41.7 mm
  • Maximální síla
    230.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    30.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 18.7 Nmm

10444788

Cenové rozmezí
20,8371 Kč - 20,8371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    19.9 mm
  • Maximální síla
    372.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    15.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 22.1 Nmm

10644386

Cenové rozmezí
60,0117 Kč - 60,0117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    39.7 mm
  • Maximální síla
    877.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    35.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 20.0 mm 139.0 mm 14.1 Nmm

10643518

Cenové rozmezí
134,4484 Kč - 134,4484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    62.1 mm
  • Maximální síla
    876.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    55.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 74.6 Nmm

10444931

Cenové rozmezí
56,6085 Kč - 56,6085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    21.7 mm
  • Maximální síla
    1618.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    20.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 139.0 mm 196.2 Nmm

10635315

Cenové rozmezí
445,0371 Kč - 445,0371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    44.5 mm
  • Maximální síla
    8732.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    34.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 105.6 Nmm

10635216

Cenové rozmezí
833,5196 Kč - 833,5196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    86.3 mm
  • Maximální síla
    9112.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    63.5 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 451.2 Nmm

10628669

Cenové rozmezí
769,8679 Kč - 769,8679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    29.8 mm
  • Maximální síla
    13445.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    22.3 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 250.7 Nmm

10635254

Cenové rozmezí
1 600,6665 Kč - 1 600,6665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    52.1 mm
  • Maximální síla
    13059.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    38.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 179.7 Nmm

10628713

Cenové rozmezí
545,5751 Kč - 545,5751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    49.6 mm
  • Maximální síla
    8915.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    38.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 132.5 Nmm

10631423

Cenové rozmezí
383,263 Kč - 383,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    42.8 mm
  • Maximální síla
    5669.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    31.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 80.5 Nmm

10642245

Cenové rozmezí
713,7907 Kč - 713,7907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    69.2 mm
  • Maximální síla
    5569.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    50.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 184.9 Nmm

10628720

Cenové rozmezí
1 233,4251 Kč - 1 233,4251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    70.6 mm
  • Maximální síla
    13055.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    50.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 819.0 Nmm

10635186

Cenové rozmezí
1 364,8941 Kč - 1 364,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    21.1 mm
  • Maximální síla
    17265.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    17.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 458.0 Nmm

10635179

Cenové rozmezí
2 127,5597 Kč - 2 127,5597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    47.2 mm
  • Maximální síla
    21618.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    38.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 226.6 Nmm

10635346

Cenové rozmezí
188,5683 Kč - 188,5683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    24.4 mm
  • Maximální síla
    5529.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    19.0 mm