Menu Vyhledávání

Die Springs

Skladem

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 439
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální provozní průhyb Tuhost pružiny Barva Průměr otvoru Maximální stlačení Maximální síla Typ Koupit
297,0786 Kč - 297,0786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
98.7 Nmm
červená
32.0 mm
44.4 mm
4384.0 N
Heavy Duty
497,2793 Kč - 497,2793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.9 mm
60.7 Nmm
červená
32.0 mm
72.5 mm
4398.0 N
Heavy Duty
202,3012 Kč - 202,3012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
300.1 Nmm
červená
40.0 mm
23.2 mm
6961.0 N
Heavy Duty
56,5553 Kč - 56,5553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.4 mm
219.5 Nmm
červená
25.0 mm
12.6 mm
2765.0 N
Heavy Duty
159,3203 Kč - 159,3203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
107.3 Nmm
červená
25.0 mm
26.3 mm
2822.0 N
Heavy Duty
399,8125 Kč - 399,8125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
63.2 Nmm
červená
25.0 mm
46.2 mm
2920.0 N
Heavy Duty
529,5825 Kč - 529,5825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.9 mm
39.5 Nmm
červená
25.0 mm
74.5 mm
2939.0 N
Heavy Duty
85,0261 Kč - 85,0261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.6 mm
280.7 Nmm
červená
25.0 mm
11.0 mm
3088.0 N
Heavy Duty
74,5427 Kč - 74,5427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
127.1 Nmm
červená
25.0 mm
23.1 mm
2935.0 N
Heavy Duty
163,9032 Kč - 163,9032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.2 mm
70.6 Nmm
červená
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
227,9473 Kč - 227,9473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.4 mm
45.2 Nmm
červená
25.0 mm
65.1 mm
2943.0 N
Heavy Duty
193,7241 Kč - 193,7241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.2 mm
313.0 Nmm
červená
32.0 mm
14.9 mm
4664.0 N
Heavy Duty
203,9768 Kč - 203,9768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.7 mm
141.5 Nmm
červená
32.0 mm
30.8 mm
4357.0 N
Heavy Duty
370,0235 Kč - 370,0235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
89.2 Nmm
červená
32.0 mm
48.5 mm
4324.0 N
Heavy Duty
42,4377 Kč - 42,4377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
96.7 Nmm
červená
20.0 mm
17.6 mm
1701.0 N
Heavy Duty
80,3901 Kč - 80,3901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
46.5 Nmm
červená
20.0 mm
37.5 mm
1745.0 N
Heavy Duty
192,6208 Kč - 192,6208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.6 mm
30.9 Nmm
červená
20.0 mm
55.8 mm
1724.0 N
Heavy Duty
310,4454 Kč - 310,4454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.2 mm
109.8 Nmm
červená
32.0 mm
41.4 mm
4545.0 N
Heavy Duty
410,5379 Kč - 410,5379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.4 mm
69.2 Nmm
červená
32.0 mm
63.6 mm
4403.0 N
Heavy Duty
97,6691 Kč - 97,6691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
267.5 Nmm
červená
32.0 mm
17.8 mm
4761.0 N
Heavy Duty
  • z/ze 22
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 98.7 Nmm

10642184

Cenové rozmezí
297,0786 Kč - 297,0786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    44.4 mm
  • Maximální síla
    4384.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    38.1 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 60.7 Nmm

10635520

Cenové rozmezí
497,2793 Kč - 497,2793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    72.5 mm
  • Maximální síla
    4398.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    60.9 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 300.1 Nmm

10635445

Cenové rozmezí
202,3012 Kč - 202,3012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    23.2 mm
  • Maximální síla
    6961.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    19.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 219.5 Nmm

10445211

Cenové rozmezí
56,5553 Kč - 56,5553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    12.6 mm
  • Maximální síla
    2765.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    11.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 107.3 Nmm

10631775

Cenové rozmezí
159,3203 Kč - 159,3203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    26.3 mm
  • Maximální síla
    2822.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    22.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 63.2 Nmm

10644041

Cenové rozmezí
399,8125 Kč - 399,8125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    46.2 mm
  • Maximální síla
    2920.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    38.1 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 39.5 Nmm

10631829

Cenové rozmezí
529,5825 Kč - 529,5825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    74.5 mm
  • Maximální síla
    2939.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    60.9 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 280.7 Nmm

10445204

Cenové rozmezí
85,0261 Kč - 85,0261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    11.0 mm
  • Maximální síla
    3088.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    9.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 127.1 Nmm

10415672

Cenové rozmezí
74,5427 Kč - 74,5427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    23.1 mm
  • Maximální síla
    2935.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    19.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Cenové rozmezí
163,9032 Kč - 163,9032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    41.9 mm
  • Maximální síla
    2958.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    34.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 45.2 Nmm

10631812

Cenové rozmezí
227,9473 Kč - 227,9473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    65.1 mm
  • Maximální síla
    2943.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    53.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

10644218

Cenové rozmezí
193,7241 Kč - 193,7241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    14.9 mm
  • Maximální síla
    4664.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    13.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 141.5 Nmm

10635483

Cenové rozmezí
203,9768 Kč - 203,9768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    30.8 mm
  • Maximální síla
    4357.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    26.7 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 140.0 mm 89.2 Nmm

10644256

Cenové rozmezí
370,0235 Kč - 370,0235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    48.5 mm
  • Maximální síla
    4324.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    42.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 96.7 Nmm

10445150

Cenové rozmezí
42,4377 Kč - 42,4377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    17.6 mm
  • Maximální síla
    1701.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    15.3 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 46.5 Nmm

10445181

Cenové rozmezí
80,3901 Kč - 80,3901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    37.5 mm
  • Maximální síla
    1745.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    30.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 30.9 Nmm

10631645

Cenové rozmezí
192,6208 Kč - 192,6208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    55.8 mm
  • Maximální síla
    1724.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    45.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 109.8 Nmm

10642177

Cenové rozmezí
310,4454 Kč - 310,4454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    41.4 mm
  • Maximální síla
    4545.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    34.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 69.2 Nmm

10644201

Cenové rozmezí
410,5379 Kč - 410,5379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    63.6 mm
  • Maximální síla
    4403.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    53.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 267.5 Nmm

10642153

Cenové rozmezí
97,6691 Kč - 97,6691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    17.8 mm
  • Maximální síla
    4761.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    15.3 mm