Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548,3598 Kč - 548,3598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.398 in
60.9 mm
|
84.7 Nmm
84.7 Nmm
|
červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
6456.0 N
6456.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 661,2303 Kč - 661,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
335.1 Nmm
335.1 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
8880.0 N
8880.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 356,1633 Kč - 356,1633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
424.3 Nmm
424.3 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
9800.0 N
9800.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 460,9023 Kč - 460,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.346 in
34.2 mm
|
214.6 Nmm
214.6 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
9164.0 N
9164.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 940,4228 Kč - 940,4228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.102 in
53.4 mm
|
130.8 Nmm
130.8 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
8962.0 N
8962.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 195,2985 Kč - 195,2985 Kč | 130 Skladem |
0.898 in
22.8 mm
|
233.6 Nmm
233.6 Nmm
|
červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
6237.0 N
6237.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 321,8232 Kč - 321,8232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.346 in
34.2 mm
|
155.7 Nmm
155.7 Nmm
|
červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
6603.0 N
6603.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 488,8136 Kč - 488,8136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.102 in
53.4 mm
|
96.8 Nmm
96.8 Nmm
|
červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.654 in
67.4 mm
|
6522.0 N
6522.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 522,5491 Kč - 522,5491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
244.9 Nmm
244.9 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
9207.0 N
9207.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 711,5396 Kč - 711,5396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.795 in
45.6 mm
|
154.0 Nmm
154.0 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.276 in
57.8 mm
|
8904.0 N
8904.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1 238,1061 Kč - 1 238,1061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
618.0 Nmm
618.0 Nmm
|
červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
13411.0 N
13411.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 165,0828 Kč - 165,0828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.051 in
26.7 mm
|
90.1 Nmm
90.1 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
2747.0 N
2747.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 275,6121 Kč - 275,6121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
57.5 Nmm
57.5 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
2834.0 N
2834.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 439,1971 Kč - 439,1971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.602 in
91.5 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.614 in
117.2 mm
|
3136.0 N
3136.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 143,4113 Kč - 143,4113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
204.3 Nmm
204.3 Nmm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
4577.0 N
4577.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 95,1753 Kč - 95,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
163.1 Nmm
163.1 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
2919.0 N
2919.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 117,5384 Kč - 117,5384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
2923.0 N
2923.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 371,3283 Kč - 371,3283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.795 in
45.6 mm
|
53.1 Nmm
53.1 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
2955.0 N
2955.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 85,0976 Kč - 85,0976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.449 in
11.4 mm
|
387.2 Nmm
387.2 Nmm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 244,1363 Kč - 244,1363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
171.7 Nmm
171.7 Nmm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
4480.0 N
4480.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi