Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
376.0 N
376.0 N
|
Light Duty
|
|||
| 20,7381 Kč - 20,7381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
13.7 Nmm
13.7 Nmm
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
371.0 N
371.0 N
|
Light Duty
|
||
| 322,9053 Kč - 322,9053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
329.0 N
329.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 10444818 | 27,1035 Kč - 27,1035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.598 in
15.2 mm
|
34.7 Nmm
34.7 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
617.0 N
617.0 N
|
Light Duty
|
|
| 468,4769 Kč - 468,4769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
125.2 Nmm
125.2 Nmm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
5782.0 N
5782.0 N
|
Light Duty
|
||
| 534,6428 Kč - 534,6428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
70.4 Nmm
70.4 Nmm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.047 in
77.4 mm
|
5447.0 N
5447.0 N
|
Light Duty
|
||
| 571,8155 Kč - 571,8155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
41.8 Nmm
41.8 Nmm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.835 in
122.8 mm
|
5132.0 N
5132.0 N
|
Light Duty
|
||
| 593,3934 Kč - 593,3934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.402 in
35.6 mm
|
157.5 Nmm
157.5 Nmm
|
zelená
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
6833.0 N
6833.0 N
|
Light Duty
|
||
| 74,3134 Kč - 74,3134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
17.8 Nmm
17.8 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
692.0 N
692.0 N
|
Light Duty
|
||
| 184,9719 Kč - 184,9719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
4.2 Nmm
4.2 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.055 in
153.8 mm
|
644.0 N
644.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 40,1642 Kč - 40,1642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
46.7 Nmm
46.7 Nmm
|
modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
877.0 N
877.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 33,3277 Kč - 33,3277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
40.0 Nmm
40.0 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
568.0 N
568.0 N
|
Light Duty
|
||
| 33,4692 Kč - 33,4692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
67.9 Nmm
67.9 Nmm
|
modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
944.0 N
944.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 45,4932 Kč - 45,4932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
30.8 Nmm
30.8 Nmm
|
modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
848.0 N
848.0 N
|
Light Duty
|
||
| 85,925 Kč - 85,925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
17.0 Nmm
17.0 Nmm
|
modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
891.0 N
891.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 286,1146 Kč - 286,1146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
6.4 Nmm
6.4 Nmm
|
modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
917.0 N
917.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 32,0263 Kč - 32,0263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
6.6 Nmm
6.6 Nmm
|
modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 22,9548 Kč - 22,9548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
22.5 Nmm
22.5 Nmm
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
373.0 N
373.0 N
|
Light Duty
|
||
| 21,6391 Kč - 21,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
10.5 Nmm
10.5 Nmm
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
345.0 N
345.0 N
|
Light Duty
|
||
| 146,9619 Kč - 146,9619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
2.2 Nmm
2.2 Nmm
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
6.346 in
161.2 mm
|
347.0 N
347.0 N
|
Provedení pro střední zatížení