Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,7777 Kč - 67,7777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
62.8 Nmm
62.8 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1728.0 N
1728.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 60,2475 Kč - 60,2475 Kč | 20 Skladem |
1.051 in
26.7 mm
|
21.8 Nmm
21.8 Nmm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
875.0 N
875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 192,6208 Kč - 192,6208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.795 in
45.6 mm
|
30.9 Nmm
30.9 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
1724.0 N
1724.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 244,1363 Kč - 244,1363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
171.7 Nmm
171.7 Nmm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
4480.0 N
4480.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 159,3203 Kč - 159,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
2822.0 N
2822.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 399,8125 Kč - 399,8125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
63.2 Nmm
63.2 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2920.0 N
2920.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 28,1644 Kč - 28,1644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
219.2 Nmm
219.2 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1819.0 N
1819.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 163,9032 Kč - 163,9032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.346 in
34.2 mm
|
70.6 Nmm
70.6 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
2958.0 N
2958.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 81,4648 Kč - 81,4648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
201.3 Nmm
201.3 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3100.0 N
3100.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 165,0828 Kč - 165,0828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.051 in
26.7 mm
|
90.1 Nmm
90.1 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
2747.0 N
2747.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 80,3901 Kč - 80,3901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
46.5 Nmm
46.5 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 193,7241 Kč - 193,7241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
313.0 Nmm
313.0 Nmm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4664.0 N
4664.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 85,0976 Kč - 85,0976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.449 in
11.4 mm
|
387.2 Nmm
387.2 Nmm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 227,9473 Kč - 227,9473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.102 in
53.4 mm
|
45.2 Nmm
45.2 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.563 in
65.1 mm
|
2943.0 N
2943.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 275,6121 Kč - 275,6121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
57.5 Nmm
57.5 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
2834.0 N
2834.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 203,9768 Kč - 203,9768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.051 in
26.7 mm
|
141.5 Nmm
141.5 Nmm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4357.0 N
4357.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 41,3485 Kč - 41,3485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
371.4 Nmm
371.4 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3157.0 N
3157.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 311,5752 Kč - 311,5752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.602 in
91.5 mm
|
15.2 Nmm
15.2 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
1733.0 N
1733.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 42,4377 Kč - 42,4377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
96.7 Nmm
96.7 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1701.0 N
1701.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 95,1753 Kč - 95,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
163.1 Nmm
163.1 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
2919.0 N
2919.0 N
|
Heavy Duty