Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
23.4 Nmm
23.4 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
222.0 N
222.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 1 103,4031 Kč - 1 103,4031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.394 in
60.8 mm
|
132.4 Nmm
132.4 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 1 567,1061 Kč - 1 567,1061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
77.4 Nmm
77.4 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
8835.0 N
8835.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 1 182,6496 Kč - 1 182,6496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.803 in
71.2 mm
|
111.1 Nmm
111.1 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.059 in
77.7 mm
|
8629.0 N
8629.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 1 753,4307 Kč - 1 753,4307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
64.1 Nmm
64.1 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
8850.0 N
8850.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 25,6748 Kč - 25,6748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
14.5 Nmm
14.5 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
288.0 N
288.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 256,6944 Kč - 256,6944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
3408.0 N
3408.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 492,569 Kč - 492,569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
3430.0 N
3430.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 329,5574 Kč - 329,5574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
166.2 Nmm
166.2 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
5800.0 N
5800.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 147,9903 Kč - 147,9903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.602 in
91.5 mm
|
1.9 Nmm
1.9 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.295 in
134.5 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 28,404 Kč - 28,404 Kč | 30 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
499.0 N
499.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 36,2273 Kč - 36,2273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.051 in
26.7 mm
|
11.1 Nmm
11.1 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
465.0 N
465.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 38,3778 Kč - 38,3778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
8.7 Nmm
8.7 Nmm
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
338.0 N
338.0 N
|
Light Duty
|
||
| 32,7089 Kč - 32,7089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Light Duty
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
26.6 Nmm
26.6 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
672.0 N
672.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
|||
| 69,6798 Kč - 69,6798 Kč | 10 Skladem |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 42,4377 Kč - 42,4377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
30.6 Nmm
30.6 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
655.0 N
655.0 N
|
Light Duty
|
||
| 53,0754 Kč - 53,0754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.402 in
35.6 mm
|
15.0 Nmm
15.0 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
681.0 N
681.0 N
|
Light Duty
|
||
| 23,3124 Kč - 23,3124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
91.0 Nmm
91.0 Nmm
|
modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
955.0 N
955.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 45,6771 Kč - 45,6771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
922.0 N
922.0 N
|
Provedení pro střední zatížení