Menu Vyhledávání

Die Springs

Skladem

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 439
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální provozní průhyb Tuhost pružiny Barva Průměr otvoru Maximální stlačení Maximální síla Typ Koupit
1 482,4493 Kč - 1 482,4493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91.6 mm
85.9 Nmm
modrá
63.0 mm
104.0 mm
8934.0 N
Provedení pro střední zatížení
21,7535 Kč - 21,7535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.4 mm
16.6 Nmm
červená
10.0 mm
16.8 mm
279.0 N
Heavy Duty
123,1501 Kč - 123,1501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
8.4 Nmm
červená
12.5 mm
43.8 mm
368.0 N
Heavy Duty
180,4736 Kč - 180,4736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.6 mm
60.4 Nmm
modrá
32.0 mm
40.4 mm
2438.0 N
Provedení pro střední zatížení
297,9131 Kč - 297,9131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.6 mm
37.8 Nmm
modrá
32.0 mm
65.3 mm
2470.0 N
Provedení pro střední zatížení
390,9649 Kč - 390,9649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.6 mm
211.8 Nmm
modrá
50.0 mm
28.2 mm
5974.0 N
Provedení pro střední zatížení
509,4845 Kč - 509,4845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.6 mm
20.0 Nmm
modrá
32.0 mm
121.0 mm
2416.0 N
Provedení pro střední zatížení
65,838 Kč - 65,838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.4 mm
25.7 Nmm
modrá
20.0 mm
33.8 mm
869.0 N
Provedení pro střední zatížení
133,6527 Kč - 133,6527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
15.3 Nmm
modrá
20.0 mm
56.9 mm
870.0 N
Provedení pro střední zatížení
38,0579 Kč - 38,0579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
171.5 Nmm
modrá
25.0 mm
10.0 mm
1749.0 N
Light Duty
56,6085 Kč - 56,6085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.4 mm
74.6 Nmm
modrá
25.0 mm
21.7 mm
1618.0 N
Provedení pro střední zatížení
704,9431 Kč - 704,9431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.4 mm
303.5 Nmm
modrá
63.0 mm
33.6 mm
10199.0 N
Provedení pro střední zatížení
19,6628 Kč - 19,6628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5 mm
42.4 Nmm
červená
12.5 mm
11.2 mm
475.0 N
Heavy Duty
147,9903 Kč - 147,9903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91.5 mm
1.9 Nmm
červená
10.0 mm
134.5 mm
260.0 N
Heavy Duty
85,1548 Kč - 85,1548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
136.4 Nmm
modrá
32.0 mm
19.7 mm
2686.0 N
Provedení pro střední zatížení
335,3056 Kč - 335,3056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.8 mm
50.8 Nmm
modrá
40.0 mm
67.5 mm
3429.0 N
Provedení pro střední zatížení
438,9584 Kč - 438,9584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.2 mm
43.0 Nmm
modrá
40.0 mm
77.2 mm
3320.0 N
Provedení pro střední zatížení
303,8894 Kč - 303,8894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
66.8 Nmm
modrá
40.0 mm
50.6 mm
3381.0 N
Provedení pro střední zatížení
151,0925 Kč - 151,0925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.8 mm
51.6 Nmm
modrá
32.0 mm
48.0 mm
2475.0 N
Provedení pro střední zatížení
24 Skladem
122.0 mm
24.8 Nmm
modrá
40.0 mm
128.0 mm
3416.0 N
Provedení pro střední zatížení
  • z/ze 22
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 85.9 Nmm

10631164

Cenové rozmezí
1 482,4493 Kč - 1 482,4493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    104.0 mm
  • Maximální síla
    8934.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    91.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 16.6 Nmm

10444979

Cenové rozmezí
21,7535 Kč - 21,7535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    16.8 mm
  • Maximální síla
    279.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    11.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 8.4 Nmm

10644232

Cenové rozmezí
123,1501 Kč - 123,1501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    43.8 mm
  • Maximální síla
    368.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    30.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 60.4 Nmm

10643877

Cenové rozmezí
180,4736 Kč - 180,4736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    40.4 mm
  • Maximální síla
    2438.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    35.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 139.0 mm 37.8 Nmm

10644393

Cenové rozmezí
297,9131 Kč - 297,9131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    65.3 mm
  • Maximální síla
    2470.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    55.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 211.8 Nmm

10637319

Cenové rozmezí
390,9649 Kč - 390,9649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    28.2 mm
  • Maximální síla
    5974.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    25.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 20.0 Nmm

10644362

Cenové rozmezí
509,4845 Kč - 509,4845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    121.0 mm
  • Maximální síla
    2416.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    101.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10234976

Cenové rozmezí
65,838 Kč - 65,838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    33.8 mm
  • Maximální síla
    869.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    30.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 15.3 Nmm

10643563

Cenové rozmezí
133,6527 Kč - 133,6527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    56.9 mm
  • Maximální síla
    870.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    50.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 171.5 Nmm

10424162

Cenové rozmezí
38,0579 Kč - 38,0579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    10.0 mm
  • Maximální síla
    1749.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    10.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 74.6 Nmm

10444931

Cenové rozmezí
56,6085 Kč - 56,6085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    21.7 mm
  • Maximální síla
    1618.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    20.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 303.5 Nmm

10631201

Cenové rozmezí
704,9431 Kč - 704,9431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    63.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    33.6 mm
  • Maximální síla
    10199.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    30.4 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 42.4 Nmm

10421543

Cenové rozmezí
19,6628 Kč - 19,6628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    11.2 mm
  • Maximální síla
    475.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    7.5 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.9 Nmm

10631751

Cenové rozmezí
147,9903 Kč - 147,9903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    134.5 mm
  • Maximální síla
    260.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    91.5 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 136.4 Nmm

10444962

Cenové rozmezí
85,1548 Kč - 85,1548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    19.7 mm
  • Maximální síla
    2686.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    17.6 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 50.8 Nmm

10630822

Cenové rozmezí
335,3056 Kč - 335,3056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    67.5 mm
  • Maximální síla
    3429.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    60.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 43.0 Nmm

10645833

Cenové rozmezí
438,9584 Kč - 438,9584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    77.2 mm
  • Maximální síla
    3320.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    71.2 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 115.0 mm 66.8 Nmm

10645826

Cenové rozmezí
303,8894 Kč - 303,8894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    50.6 mm
  • Maximální síla
    3381.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    46.0 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 51.6 Nmm

10630853

Cenové rozmezí
151,0925 Kč - 151,0925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    48.0 mm
  • Maximální síla
    2475.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    40.8 mm
Pružiny nástrojové - dle ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 24.8 Nmm

10335277


Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Maximální stlačení
    128.0 mm
  • Maximální síla
    3416.0 N
  • Maximální provozní průhyb
    122.0 mm