Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||
65,5254 Kč - 243,9058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
65,5254 Kč - 243,9058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
62,6127 Kč - 120,9016 Kč | 22 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | 11 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||||
260 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
65,5254 Kč - 243,9058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | 872 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | 229 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||
65,5254 Kč - 243,9058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
65,5254 Kč - 243,9058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | 250 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||
77,4473 Kč - 243,9058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
65,5254 Kč - 243,9058 Kč | 52 Skladem |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
130,0188 Kč - 483,9203 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
130,0188 Kč - 483,9203 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
levé
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku