20075262
46111111538002E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 483,9203 Kč |
50 - 249 | 159,7347 Kč |
250 + | 130,0188 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Orientation | Left Handed |
---|---|
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Material | Zinc Alloy |
Finish | Chrome Plated |
Grip Range | 14.5 mm |
Grip Range | 0.571 in |
Includes | No Includes |
Mounting Hole Shape | 22.2 x 20.2 mm |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Key Type | 5.0 mm Double Bit Key |
Commodity Code | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku