Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.33 Nmm
25.4 mm
32.98 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,8643 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.60 Nmm
19.1 mm
6.52 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
ocel nerezavějící AISI 302
73,1645 Kč - 79,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.91 Nmm
50.8 mm
201.63 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
51,8643 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
ocel nerezavějící AISI 302
73,1645 Kč - 79,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.30 Nmm
76.2 mm
201.63 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
ocel uhlíková
45,3723 Kč - 49,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.08 Nmm
7.87 mm
4.74 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.53 Nmm
38.1 mm
32.98 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.52 Nmm
14.22 mm
32.98 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.01 Nmm
63.5 mm
32.98 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
47,5267 Kč - 51,7063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.57 Nmm
28.45 mm
9.70 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
47,5267 Kč - 51,7063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.89 Nmm
19.1 mm
9.70 N
0.7 mm
3.6 mm
9.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
50,3849 Kč - 54,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.31 Nmm
50.8 mm
9.70 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.57 Nmm
57.15 mm
64.01 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
39,6127 Kč - 43,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
46,2858 Kč - 59,2459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.40 Nmm
35.05 mm
7.83 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč 30 Skladem
1.30 Nmm
7.87 mm
5.69 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 10.7 mm 25.4 mm 2.33 Nmm

10422991

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    11.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 19.1 mm 0.60 Nmm

10234297

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,8643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    6.52 N
  • Délka při zatížení
    8.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 50.8 mm 12.91 Nmm

10438404

Cenové rozmezí
79,6708 Kč - 73,1645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    24.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    201.63 N
  • Délka při zatížení
    35.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,8643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    8.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    6.52 N
  • Délka při zatížení
    15.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 76.2 mm 8.30 Nmm

10438442

Cenové rozmezí
79,6708 Kč - 73,1645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    33.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    201.63 N
  • Délka při zatížení
    51.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 7.87 mm 1.08 Nmm

10413227

Cenové rozmezí
49,2646 Kč - 45,3723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    4.74 N
  • Délka při zatížení
    3.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 38.1 mm 1.53 Nmm

10411681

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    16.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 14.22 mm 4.52 Nmm

10234389

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    6.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 63.5 mm 1.01 Nmm

10438824

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    16.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    30.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 28.45 mm 0.57 Nmm

10234372

Cenové rozmezí
51,7063 Kč - 47,5267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.70 N
  • Délka při zatížení
    11.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 19.1 mm 0.89 Nmm

10438756

Cenové rozmezí
51,7063 Kč - 47,5267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.70 N
  • Délka při zatížení
    8.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 50.8 mm 0.31 Nmm

10335086

Cenové rozmezí
54,8087 Kč - 50,3849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.70 N
  • Délka při zatížení
    21.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 57.15 mm 3.57 Nmm

10418598

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    33.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    39.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

10415351

Cenové rozmezí
43,0886 Kč - 39,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    6.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Cenové rozmezí
59,2459 Kč - 46,2858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    3.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    6.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    8.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 35.05 mm 0.40 Nmm

10421697

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    8.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    15.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 7.87 mm 1.30 Nmm

10423004

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    3.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

10437483

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    5.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm