Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,218 Kč - 55,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.31 Nmm
8.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.56 Nmm
8.56 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.48 Nmm
5.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.96 Nmm
3.96 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 100,813 Kč - 109,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.44 Nmm
9.44 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.25 Nmm
4.25 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 87,8002 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 100,813 Kč - 109,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.37 Nmm
18.37 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 10414873 | 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.62 Nmm
10.62 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
|
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.08 Nmm
6.08 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,218 Kč - 55,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.54 Nmm
5.54 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,0258 Kč - 54,2055 Kč | 30 Skladem |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.05 Nmm
13.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,218 Kč - 55,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.38 Nmm
11.38 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.68 Nmm
2.68 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,0258 Kč - 54,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.84 Nmm
6.84 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.60 Nmm
4.60 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302