Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar potrubí | Vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,6239 Kč - 33,9968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
4 097,5151 Kč - 4 282,6119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||||
6 578,7768 Kč - 6 578,7768 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
10 838,7526 Kč - 10 838,7526 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||||
13 319,8519 Kč - 13 319,8519 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
58,4276 Kč - 58,4276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
126,0168 Kč - 126,0168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
34,8993 Kč - 36,345 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
53,2123 Kč - 53,2123 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
123,292 Kč - 126,1033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
17,319 Kč - 28,4747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
30,0908 Kč - 31,3446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
5 949,8374 Kč - 6 218,6015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
1.106 in
28.1 mm
|
||||||||
8 932,0331 Kč - 8 932,0331 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
1.106 in
28.1 mm
|
||||||||
29,4648 Kč - 41,8754 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
62,5831 Kč - 62,5831 Kč | 200 Skladem |
uzavřené
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
146,1667 Kč - 146,1667 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
40,1602 Kč - 42,1683 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
42,1683 Kč - 43,7747 Kč | 2200 Skladem |
Split
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
132,1273 Kč - 134,9385 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku