Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar potrubí | Vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642,864 Kč - 990,0106 Kč | 10 Skladem |
|
|
||||||||
280,5965 Kč - 743,7652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
476,615 Kč - 733,9871 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
299,9436 Kč - 329,938 Kč | 9 Skladem |
|
|
||||||||
136,4398 Kč - 160,9849 Kč | 5 Skladem |
|
|
||||||||
117,0258 Kč - 138,078 Kč | 2 Skladem |
|
|
||||||||
514,676 Kč - 514,676 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
10 598,2431 Kč - 10 598,2431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.583 in
14.8 mm
|
||||||||
12 483,7018 Kč - 12 483,7018 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
41,7666 Kč - 43,373 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
83,0118 Kč - 83,0118 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
225,1904 Kč - 225,1904 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
41,7666 Kč - 43,373 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
81,5253 Kč - 83,1317 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
225,2991 Kč - 225,2991 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
39,226 Kč - 39,226 Kč | 500 Skladem |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
7 560,6213 Kč - 7 560,6213 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
8 535,1552 Kč - 8 535,1552 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
5 869,8797 Kč - 5 869,8797 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||||
7 220,4254 Kč - 7 220,4254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku