Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.
Produktová řada: SR1723
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka stěny | Průměr kabelu | Barva | Návin | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435,3256 Kč - 1 435,3256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
stříbrná
|
49.213 ft
15.0 m
|
polypropylen
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 030,9579 Kč - 1 030,9579 Kč | 5 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
stříbrná
|
65.617 ft
20.0 m
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5 916,0316 Kč - 5 916,0316 Kč | 10 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4 867,6358 Kč - 4 867,6358 Kč | 26 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 030,9579 Kč - 1 030,9579 Kč | 18 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
65.617 ft
20.0 m
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3 007,9708 Kč - 3 007,9708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polypropylen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4 268,5878 Kč - 4 268,5878 Kč | 2 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
164.042 ft
50.0 m
|
polyamid 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1 221,9508 Kč - 1 221,9508 Kč | 27 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
98.425 ft
30.0 m
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3 344,9044 Kč - 3 344,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
49.213 ft
15.0 m
|
polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10170779 | 1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč | 17 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
stříbrná
|
164.042 ft
50.0 m
|
polypropylen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
164.042 ft
50.0 m
|
polypropylen
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2 071,8862 Kč - 2 071,8862 Kč | 3 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
65.617 ft
20.0 m
|
polyamid 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5 142,2647 Kč - 5 142,2647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
49.213 ft
15.0 m
|
polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
bílá
|
164.042 ft
50.0 m
|
polypropylen
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10170922 | 1 435,3256 Kč - 1 435,3256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
bílá
|
49.213 ft
15.0 m
|
polypropylen
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 3 319,999 Kč - 3 319,999 Kč | 20 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
328.084 ft
100.0 m
|
polypropylen
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3 245,0974 Kč - 3 245,0974 Kč | 6 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
164.042 ft
50.0 m
|
polyamid 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3 694,4349 Kč - 3 694,4349 Kč | 22 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
98.425 ft
30.0 m
|
polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2 870,6615 Kč - 2 870,6615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
98.425 ft
30.0 m
|
polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3 107,7778 Kč - 3 107,7778 Kč | 1 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
65.617 ft
20.0 m
|
polyamid 6
|
0.984 in
25.0 mm