Menu Vyhledávání

Chránička kabelová – dělená

Skladem

Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.

Produktová řada: SR1723

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka stěny Průměr kabelu Barva Návin Materiál Vnitřní průměr Koupit
1 435,3256 Kč - 1 435,3256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
32.0 mm
stříbrná
15.0 m
polypropylen
32.0 mm
1 030,9579 Kč - 1 030,9579 Kč 5 Skladem
1.0 mm
25.0 mm
stříbrná
20.0 m
polypropylen
25.0 mm
10170779 1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč 18 Skladem
0.8 mm
16.0 mm
stříbrná
50.0 m
polypropylen
15.0 mm
1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč 22 Skladem
0.8 mm
16.0 mm
černá
50.0 m
polypropylen
15.0 mm
2 071,8862 Kč - 2 071,8862 Kč 2 Skladem
1.0 mm
25.0 mm
černá
20.0 m
polyamid 6
25.0 mm
5 142,2647 Kč - 5 142,2647 Kč 23 Skladem
1.3 mm
32.0 mm
černá
15.0 m
polyamid 6
32.0 mm
10170922 1 435,3256 Kč - 1 435,3256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
32.0 mm
bílá
15.0 m
polypropylen
32.0 mm
1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
16.0 mm
bílá
50.0 m
polypropylen
15.0 mm
1 221,9508 Kč - 1 221,9508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
23.0 mm
stříbrná
30.0 m
polypropylen
20.0 mm
1 221,9508 Kč - 1 221,9508 Kč 21 Skladem
0.9 mm
23.0 mm
bílá
30.0 m
polypropylen
20.0 mm
4 268,5878 Kč - 4 268,5878 Kč 2 Skladem
0.8 mm
16.0 mm
černá
50.0 m
polyamid 6
15.0 mm
1 221,9508 Kč - 1 221,9508 Kč 33 Skladem
0.9 mm
23.0 mm
černá
30.0 m
polypropylen
20.0 mm
4 643,0237 Kč - 4 643,0237 Kč 322 Skladem
0.8 mm
6.0 mm
černá
100.0 m
polyamid 6
5.0 mm
6 078,3493 Kč - 6 078,3493 Kč 1 Skladem
0.8 mm
10.0 mm
černá
100.0 m
polyamid 6
8.0 mm
1 030,9579 Kč - 1 030,9579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
25.0 mm
bílá
20.0 m
polypropylen
25.0 mm
3 344,9044 Kč - 3 344,9044 Kč 46 Skladem
1.3 mm
32.0 mm
černá
15.0 m
polyamid 6
32.0 mm
3 319,999 Kč - 3 319,999 Kč 20 Skladem
0.8 mm
6.0 mm
černá
100.0 m
polypropylen
5.0 mm
5 916,0316 Kč - 5 916,0316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
6.0 mm
černá
100.0 m
polyamid 6
5.0 mm
4 867,6358 Kč - 4 867,6358 Kč 7 Skladem
0.8 mm
10.0 mm
černá
100.0 m
polyamid 6
8.0 mm
3 245,0974 Kč - 3 245,0974 Kč 3 Skladem
0.8 mm
16.0 mm
černá
50.0 m
polyamid 6
15.0 mm
  • z/ze 2
Chránička kabelová – dělená 32.0 mm polypropylen stříbrná CAT-32-PP

10170915

Cenové rozmezí
1 435,3256 Kč - 1 435,3256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Průměr kabelu
    32.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.3 mm
  • Návin
    15.0 m
  • Pro použití s
    CAT-32-PP
Chránička kabelová – dělená 25.0 mm polypropylen stříbrná CAT-25-PP

10320884

Cenové rozmezí
1 030,9579 Kč - 1 030,9579 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Průměr kabelu
    25.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Pro použití s
    CAT-25-PP
Chránička kabelová – dělená 15.0 mm polypropylen stříbrná CAT-15-PP

10170779

Cenové rozmezí
1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Průměr kabelu
    16.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Pro použití s
    CAT-15-PP
Chránička kabelová – dělená 15.0 mm polypropylen černá CAT-15-PP

10170762

Cenové rozmezí
1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Průměr kabelu
    16.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Pro použití s
    CAT-15-PP
Chránička kabelová – dělená 25.0 mm polyamid 6 černá CAT-25-PP

10170885

Cenové rozmezí
2 071,8862 Kč - 2 071,8862 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Průměr kabelu
    25.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Pro použití s
    CAT-25-PP
Chránička kabelová – dělená 32.0 mm polyamid 6 černá CAT-32-PP

10170946

Cenové rozmezí
5 142,2647 Kč - 5 142,2647 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Průměr kabelu
    32.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.3 mm
  • Návin
    15.0 m
  • Pro použití s
    CAT-32-PP
Chránička kabelová – dělená 32.0 mm polypropylen bílá CAT-32-PP

10170922

Cenové rozmezí
1 435,3256 Kč - 1 435,3256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Průměr kabelu
    32.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.3 mm
  • Návin
    15.0 m
  • Pro použití s
    CAT-32-PP
Chránička kabelová – dělená 15.0 mm polypropylen bílá CAT-15-PP

10170786

Cenové rozmezí
1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Průměr kabelu
    16.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Pro použití s
    CAT-15-PP
Chránička kabelová – dělená 20.0 mm polypropylen stříbrná CAT-20-PP

10170823

Cenové rozmezí
1 221,9508 Kč - 1 221,9508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Průměr kabelu
    23.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.9 mm
  • Návin
    30.0 m
  • Pro použití s
    CAT-20-PP
Chránička kabelová – dělená 20.0 mm polypropylen bílá CAT-20-PP

10170830

Cenové rozmezí
1 221,9508 Kč - 1 221,9508 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Průměr kabelu
    23.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.9 mm
  • Návin
    30.0 m
  • Pro použití s
    CAT-20-PP
Chránička kabelová – dělená 15.0 mm polyamid 6 černá CAT-15-PP

10170809

Cenové rozmezí
4 268,5878 Kč - 4 268,5878 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Průměr kabelu
    16.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Pro použití s
    CAT-15-PP
Chránička kabelová – dělená 20.0 mm polypropylen černá CAT-20-PP

10170816

Cenové rozmezí
1 221,9508 Kč - 1 221,9508 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Průměr kabelu
    23.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.9 mm
  • Návin
    30.0 m
  • Pro použití s
    CAT-20-PP
Chránička kabelová – dělená 5.0 mm polyamid 6 černá CAT-05-PP-BL

10170700

Cenové rozmezí
4 643,0237 Kč - 4 643,0237 Kč

Skladové zásoby
322 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Průměr kabelu
    6.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    100.0 m
  • Pro použití s
    CAT-05-PP-BL
Chránička kabelová – dělená 8.0 mm polyamid 6 černá CAT-08-PP

10170755

Cenové rozmezí
6 078,3493 Kč - 6 078,3493 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr kabelu
    10.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    100.0 m
  • Pro použití s
    CAT-08-PP
Chránička kabelová – dělená 25.0 mm polypropylen bílá CAT-25-PP

10170878

Cenové rozmezí
1 030,9579 Kč - 1 030,9579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Průměr kabelu
    25.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Pro použití s
    CAT-25-PP
Chránička kabelová – dělená 32.0 mm polyamid 6 černá CAT-32-PP

10170939

Cenové rozmezí
3 344,9044 Kč - 3 344,9044 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Průměr kabelu
    32.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.3 mm
  • Návin
    15.0 m
  • Pro použití s
    CAT-32-PP
Chránička kabelová – dělená 5.0 mm polypropylen černá CAT-05-PP-BL

10170694

Cenové rozmezí
3 319,999 Kč - 3 319,999 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Průměr kabelu
    6.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    100.0 m
  • Pro použití s
    CAT-05-PP-BL
Chránička kabelová – dělená 5.0 mm polyamid 6 černá CAT-05-PP-BL

10170717

Cenové rozmezí
5 916,0316 Kč - 5 916,0316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Průměr kabelu
    6.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    100.0 m
  • Pro použití s
    CAT-05-PP-BL
Chránička kabelová – dělená 8.0 mm polyamid 6 černá

10170748

Cenové rozmezí
4 867,6358 Kč - 4 867,6358 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr kabelu
    10.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    100.0 m
  • Pro použití s
    CAT-08-PP
Chránička kabelová – dělená 15.0 mm polyamid 6 černá CAT-15-PP

10170793

Cenové rozmezí
3 245,0974 Kč - 3 245,0974 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Průměr kabelu
    16.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Pro použití s
    CAT-15-PP