Chránič čela příruby funguje jako ochranný kryt chránící přírubu před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním.
Zkosená konstrukce vytváří silnou přilnavost k lemu přírubové trubky a nevyžaduje žádné upevňovací prvky pro montáž. Vyrábějí se z odolného materiálu a jsou vhodné pro příruby DIN a ANSI.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar kulové matice | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,7109 Kč - 239,0164 Kč | 870 Skladem |
Tapered Profile
|
DN 32, 1-1/4 in
|
||||||||
134,4392 Kč - 162,7885 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Barrelled Profile
|
DN 50;ANSI 2
|
||||||||
826,1303 Kč - 987,0921 Kč | 2 Skladem |
Barrelled Profile
|
DN 300;ANSI 12
|
||||||||
512,6989 Kč - 617,52 Kč | 66 Skladem |
Barrelled Profile
|
DN 200;ANSI 8
|
||||||||
494,0132 Kč - 599,7547 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Barrelled Profile
|
None
|
||||||||
7 979,275 Kč - 9 872,0512 Kč | 2 Skladem |
Barrelled Profile
|
DN 600;ANSI 24
|
||||||||
28,126 Kč - 54,9278 Kč | 150 Skladem |
Finned Profile
|
DN 32;
ANSI 1-1/4
|
||||||||
211,2256 Kč - 412,4961 Kč | 552 Skladem |
Finned Profile
|
DN 150;ANSI 6
|
||||||||
61,1189 Kč - 119,5082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Finned Profile
|
DN 100;ANSI 4
|
||||||||
13,9445 Kč - 87,3329 Kč | 2802 Skladem |
Tapered Profile
|
DN 50, 2.000 in
|
||||||||
947 Skladem |
Tapered Profile
|
DN 25, 1.000 in
|
|||||||||
183,2452 Kč - 218,9432 Kč | 36 Skladem |
Barrelled Profile
|
DN 80;ANSI 3
|
||||||||
260,1632 Kč - 313,4174 Kč | 28 Skladem |
Barrelled Profile
|
DN 125;ANSI 5
|
||||||||
4 960,5331 Kč - 6 139,5579 Kč | 16 Skladem |
Barrelled Profile
|
DN 500;ANSI 20
|
||||||||
1 388,9041 Kč - 1 672,9125 Kč | 80 Skladem |
Barrelled Profile
|
DN 350;ANSI 14
|
||||||||
19,6896 Kč - 38,4571 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Finned Profile
|
DN 25;ANSI 1
|
||||||||
37,0227 Kč - 72,2411 Kč | 177 Skladem |
Finned Profile
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
||||||||
201,3173 Kč - 201,3173 Kč | 158 Skladem |
Finned Profile
|
DN 300;
ANSI 12
|
||||||||
128,9869 Kč - 252,8057 Kč | 136 Skladem |
Finned Profile
|
DN 200;ANSI 8
|
||||||||
52,9753 Kč - 158,5781 Kč | 8 Skladem |
Tapered Profile
|
DN 20, 3/4 in
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku