Menu Vyhledávání

Chrániče čela příruby Profil soudkový 245.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

Yellow PE barrelled face protector protects the face of flange with a diameter of 245.0 mm from damage during processing.
Nové objednací číslo:

10239612

Staré objednací číslo:

34337

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 599,7547 Kč
50 + 494,0132 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

599,75 Kč

1 x 599,7547 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 245.0 mm
d1 140.0 mm
d2 150.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky None
Tvar kulové matice Barrelled Profile
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ Load Bearing
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás