Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku

Skladem

Čepy s otvorem pro závlačku jsou určeny pro třmenové spoje.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Výška hlavy Průměr hlavy Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
  • z/ze 3
Montážní čep 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496824


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    71.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497098


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    110.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497296


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    60.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496800


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    61.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496831


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    76.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497067


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    78.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496756


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    36.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497074


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    88.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496862


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    31.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497043


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    68.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497210


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    29.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497173


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    90.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 45.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497012


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    53.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 50.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497029


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    58.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 45.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497272


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    50.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 60.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497142


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    70.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497135


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    65.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496749


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    30.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497005


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    48.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 32.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10496985


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    40.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm