10496886
1504241
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.669 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 17.0 mm |
| Výška hlavy | 9.0 mm |
| Výška hlavy | 0.354 in |
| Délka pod hlavu | 1.654 in |
| Délka pod hlavu | 42.0 mm |
| Průměr čepu | 12.0 mm |
| Průměr čepu | 0.472 in |
| Průměr otvoru na čep | 0.098 in |
| Průměr otvoru na čep | 2.5 mm |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící |
| Uzamykatelná vložka | Cotter Pin |
| Počet otvorů | 1 |
| Celní nomenklatura | 8487909090 |