Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,69 Kč - 76,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
13.0
|
2.0
|
5.5
|
|||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
25.0
|
4.2
|
10.0
|
|||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
10.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
48,36 Kč - 69,09 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
3.7
|
2.0
|
2.8
|
8.0
|
1.7
|
4.5
|
|||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
10.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
30.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
18.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
11.0
|
2.0
|
5.5
|
|||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
50.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
56,74 Kč - 81,06 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
25.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
60.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
20.0
|
4.2
|
10.0
|
|||
58,83 Kč - 84,05 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
80.0
|
4.2
|
10.0
|
|||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
12.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
16.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
56,74 Kč - 81,06 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
20.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku