Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – ve tvaru U – uchycené šroubem

Skladem

Šroubovací kabelové svorky jsou ideální k uchycení kabelových svazků. Tvar písmene U umožňuje rychlé vložení i vyjmutí kabelů nebo hadic.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
10,4704 Kč - 10,4704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10,9589 Kč - 10,9589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18,4993 Kč - 18,4993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10177938 20,1798 Kč - 20,1798 Kč 2700 Skladem
84,3847 Kč - 84,3847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12,2515 Kč - 12,2515 Kč 19 Skladem
58,7154 Kč - 68,3529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9,1347 Kč - 9,1347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26,1547 Kč - 26,1547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23,9141 Kč - 23,9141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
134,0918 Kč - 134,0918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10,1832 Kč - 10,1832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17,7811 Kč - 17,7811 Kč 10000 Skladem
12,0216 Kč - 12,0216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27,1027 Kč - 27,1027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58,6436 Kč - 58,6436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8,7756 Kč - 8,7756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20,7543 Kč - 20,7543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24,2588 Kč - 24,2588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12,5962 Kč - 12,5962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 2
Svorky kabelové - uchycené šroubem 7.9 mm 12.7 mm PVC černá

10177853

Cenové rozmezí
10,4704 Kč - 10,4704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    9.1 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 9.5 mm 12.7 mm PVC černá

10177860

Cenové rozmezí
10,9589 Kč - 10,9589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    10.3 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 16.0 mm 12.7 mm PVC černá

10177907

Cenové rozmezí
18,4993 Kč - 18,4993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    15.9 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 22.2 mm 12.7 mm PVC černá

10177938

Cenové rozmezí
20,1798 Kč - 20,1798 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    23.0 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 44.5 mm 44.5 mm PVC černá

10177976

Cenové rozmezí
84,3847 Kč - 84,3847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    44.5 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    19.1 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové - uchycené šroubem 14.3 mm 12.7 mm PVC černá

10177891

Cenové rozmezí
12,2515 Kč - 12,2515 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    15.5 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 57.2 mm 38.6 mm polyamid 6.6 černá

10036495

Cenové rozmezí
68,3529 Kč - 58,7154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Délka základny
    38.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    19.1 mm
  • Celková výška
    63.5 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 12.7 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10036433

Cenové rozmezí
9,1347 Kč - 9,1347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové - uchycené šroubem 38.1 mm 43.2 mm polyamid 6.6 černá

10036488

Cenové rozmezí
26,1547 Kč - 26,1547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Délka základny
    43.2 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    19.1 mm
  • Celková výška
    42.4 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 25.4 mm 28.5 mm PVC černá

10177945

Cenové rozmezí
23,9141 Kč - 23,9141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    28.5 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    19.1 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové - uchycené šroubem 38.1 mm PVC černá

10177983

Cenové rozmezí
134,0918 Kč - 134,0918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    38.1 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    19.1 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové - uchycené šroubem 17.5 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10036440

Cenové rozmezí
10,1832 Kč - 10,1832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Celková výška
    19.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové - uchycené šroubem 6.4 mm 12.7 mm PVC černá

10177846

Cenové rozmezí
17,7811 Kč - 17,7811 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    7.5 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 12.7 mm 12.7 mm PVC černá

10177884

Cenové rozmezí
12,0216 Kč - 12,0216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    12.7 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 19.1 mm 12.7 mm PVC černá

10177921

Cenové rozmezí
27,1027 Kč - 27,1027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    19.8 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 38.1 mm 44.5 mm PVC černá

10177969

Cenové rozmezí
58,6436 Kč - 58,6436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    44.5 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    19.1 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové - uchycené šroubem 9.5 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10036426

Cenové rozmezí
8,7756 Kč - 8,7756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Celková výška
    11.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové - uchycené šroubem 34.9 mm 29.5 mm polyamid 6.6 černá

10036471

Cenové rozmezí
20,7543 Kč - 20,7543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Délka základny
    29.5 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    19.1 mm
  • Celková výška
    38.4 mm
Svorky kabelové - uchycené šroubem 34.9 mm 28.5 mm PVC černá

10177952

Cenové rozmezí
24,2588 Kč - 24,2588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Délka základny
    28.5 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    19.1 mm
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové - uchycené šroubem 19.1 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10036457

Cenové rozmezí
12,5962 Kč - 12,5962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Délka základny
    12.7 mm
  • Celková výška
    24.6 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2