10177976
V-1028
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 84,3847 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | PVC |
| Délka základny | 1.752 in |
| Délka základny | 44.5 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 19.1 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 0.752 in |
| Provozní teplota | 0 - 50 °C |
| Provozní teplota | 32 - 122 °F |
| Celková výška | 1.921 in |
| Celková výška | 48.8 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Počet otvorů | 2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |