Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - uchycené šroubem 6.4 mm 12.7 mm PVC černá

Tato svorka se jednoduše přišroubuje a používá se k bezpečnému upevnění uvnitř zařízení. Provedení s nožičkami pro větší oporu. Vyrobeno z černého PVC s třídou ohnivzdornosti UL 94 V0.
Nové objednací číslo:

10177846

Staré objednací číslo:

V-1000

10000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 17,7811 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

17 781,10 Kč

1000 x 17,7811 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Délka základny 12.7 mm
Provozní teplota 0 - 50 °C
Celková výška 7.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Počet otvorů 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás