Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové nádoby a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.
Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Tato řada pečetí je k dispozici ve výběru velikostí a různých stylů, včetně: lankového zámku, EZE pečeti, hladkého úchopu a kovového zámku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka pásku | Šířka | Barva | Délka | Tloušťka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4751 Kč - 3,4751 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
žlutá
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
0,6493 Kč - 0,6493 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.669 in
17.0 mm
|
modrá
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,7513 Kč - 0,7513 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.669 in
17.0 mm
|
bílá
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
39,0334 Kč - 39,0334 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
červená
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
10,3967 Kč - 10,3967 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.413 in
10.5 mm
|
modrá
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
15,5769 Kč - 15,5769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
zelená
|
|
|
|||||
0,6493 Kč - 0,6493 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.669 in
17.0 mm
|
červená
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,6468 Kč - 0,6468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.591 in
15.0 mm
|
červená
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
15,5769 Kč - 15,5769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.591 in
15.0 mm
|
zelená
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
7,1621 Kč - 7,1621 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.197 in
5.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
|||||
0,3621 Kč - 0,3621 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.669 in
17.0 mm
|
bílá
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
6,9372 Kč - 6,9372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|||||
1,7923 Kč - 1,7923 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.78 in
350.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
modrá
|
13.78 in
350.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
červená
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku