Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20085858
1239556
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 7,1453 Kč |
| A | 8.465 in |
|---|---|
| A | 215.0 mm |
| B | 0.618 in |
| B | 15.7 mm |
| C | 0.327 in |
| C | 8.3 mm |
| D | 0.6 mm |
| D | 0.024 in |
| Typ | SphereLock |
| Materiál | ocel |
| Materiál pásku | polypropylen |
| Barva | přírodní |
| Povrchová úprava | pocínováno |
| Celní nomenklatura | 8309909090 |