Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 170
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Koupit
94,2727 Kč - 134,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
16.0
11.0
4.0
12.0
105,1116 Kč - 150,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
142,1653 Kč - 203,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
80.0
11.0
4.0
12.0
112,1694 Kč - 160,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
12.0
12.0
5.0
14.0
117,2107 Kč - 167,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
18.0
12.0
5.0
14.0
115,6984 Kč - 165,1033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
16.0
12.0
5.0
14.0
128,3016 Kč - 183,2521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
30.0
12.0
5.0
14.0
172,6653 Kč - 246,7727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
80.0
12.0
5.0
14.0
146,7025 Kč - 209,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
10.0
16.0
6.0
20.0
113,4298 Kč - 162,0785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
45.0
11.0
4.0
12.0
134,3512 Kč - 191,8223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
70.0
11.0
4.0
12.0
108,1364 Kč - 154,5165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
8.0
12.0
5.0
14.0
158,5496 Kč - 226,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
100.0
11.0
4.0
12.0
121,4959 Kč - 173,6736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
55.0
11.0
4.0
12.0
109,1446 Kč - 155,7769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
40.0
11.0
4.0
12.0
137,8802 Kč - 196,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
75.0
11.0
4.0
12.0
110,405 Kč - 157,7934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
10.0
12.0
5.0
14.0
132,5868 Kč - 189,5537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
35.0
12.0
5.0
14.0
159,5578 Kč - 227,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
65.0
12.0
5.0
14.0
144,686 Kč - 206,6942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
8.0
16.0
6.0
20.0
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M6 8.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757021

Cenové rozmezí
134,6033 Kč - 94,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757076

Cenové rozmezí
150,2314 Kč - 105,1116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757168

Cenové rozmezí
203,1653 Kč - 142,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M8 10.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757212

Cenové rozmezí
160,062 Kč - 112,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M8 10.0 18.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757243

Cenové rozmezí
167,3719 Kč - 117,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M8 10.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757236

Cenové rozmezí
165,1033 Kč - 115,6984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M8 10.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757274

Cenové rozmezí
183,2521 Kč - 128,3016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M8 10.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757366

Cenové rozmezí
246,7727 Kč - 172,6653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M10 12.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757403

Cenové rozmezí
209,719 Kč - 146,7025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením M6 8.0 45.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757090

Cenové rozmezí
162,0785 Kč - 113,4298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 70.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757144

Cenové rozmezí
191,8223 Kč - 134,3512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M8 10.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757199

Cenové rozmezí
154,5165 Kč - 108,1364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M6 8.0 100.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757182

Cenové rozmezí
226,6074 Kč - 158,5496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 55.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757113

Cenové rozmezí
173,6736 Kč - 121,4959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757083

Cenové rozmezí
155,7769 Kč - 109,1446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 75.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757151

Cenové rozmezí
196,8636 Kč - 137,8802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M8 10.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757205

Cenové rozmezí
157,7934 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M8 10.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757281

Cenové rozmezí
189,5537 Kč - 132,5868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M8 10.0 65.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757342

Cenové rozmezí
227,8678 Kč - 159,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M10 12.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757397

Cenové rozmezí
206,6942 Kč - 144,686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0