Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí

Skladem

Kabelové svorky se samolepicí základnou jsou jednoduchým a zároveň účinným způsobem uchycení a organizace kabeláže. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková výška Koupit
6,9516 Kč - 6,9516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.4 mm
13,3574 Kč - 21,6735 Kč 6300 Skladem
11.3 mm
Svorky kabelové samolepicí polyamid přírodní

10036556

Cenové rozmezí
6,9516 Kč - 6,9516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    12.7 mm
Svorky kabelové samolepicí polyamid přírodní

10333792

Cenové rozmezí
21,6735 Kč - 13,3574 Kč

Skladové zásoby
6300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    17.6 mm
  • Šířka základny
    8.9 mm