10036556
WCB-250-01A4-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 6,9516 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Materiál | polyamid |
| Způsob montáže | samolepicí |
| Délka základny | 1 in |
| Délka základny | 25.4 mm |
| Šířka základny | 0.5 in |
| Šířka základny | 12.7 mm |
| Celková výška | 11.4 mm |
| Celková výška | 0.449 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |