Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Kompatibilní tvar kabelu | Maximální tloušťka panelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5936 Kč - 3,4582 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
1,8619 Kč - 2,2985 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
3,0259 Kč - 3,1653 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
3,8068 Kč - 5,0898 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
1,3804 Kč - 4,6156 Kč | 13100 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
1,7291 Kč - 5,7311 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.091 in
2.3 mm
|
|||||||
1,3804 Kč - 4,6156 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
kulaté
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
10281536 | 2,0079 Kč - 6,6794 Kč | 2485 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
2,6076 Kč - 8,6734 Kč | 1200 Skladem |
0.776 in
19.7 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
1,2159 Kč - 4,0718 Kč | 184 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
10,4863 Kč - 10,4863 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
Dvojité
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.516 in
13.1 mm
|
Plochý
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
4,8248 Kč - 4,8248 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
5,0618 Kč - 5,0618 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
4,9502 Kč - 4,9502 Kč | 337 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
2,6654 Kč - 2,6654 Kč | 720 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
10258729 | 3,6215 Kč - 4,3313 Kč | 850 Skladem |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
6,5911 Kč - 6,5911 Kč | 128 Skladem |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
5,4757 Kč - 6,5621 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
1,1286 Kč - 1,3932 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku