Ochranné krytky šroubů chrání spojovací prvky proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro vruty, šrouby, matice a podložky – také vylepší finální vzhled Vaší aplikace.
Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí, aby vyhovovala různým aplikacím. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním šroubům imperiálním UNF, metrickým ISO 4017 nebo DIN 933.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | Vzdálenost mezi ploškami | Barva | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3745 Kč - 7,0096 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/4
|
0.429 in
10.9 mm
|
bílá
|
|||||||
2,0219 Kč - 2,1603 Kč | 664 Skladem |
M12
|
0.701 in
17.8 mm
|
bílá
|
|||||||
2,0219 Kč - 6,6801 Kč | 45 Skladem |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
bílá
|
|||||||
1,3651 Kč - 7,814 Kč | 2766 Skladem |
M10
|
0.661 in
16.8 mm
|
bílá
|
|||||||
7,5718 Kč - 17,0835 Kč | 500 Skladem |
M18
|
1.055 in
26.8 mm
|
bílá
|
|||||||
10086995 | 1,6454 Kč - 5,7609 Kč | 17208 Skladem |
M12;1/2
|
0.74 in
18.8 mm
|
černá
|
||||||
9,9424 Kč - 9,9424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
1.406 in
35.7 mm
|
černá
|
|||||||
6,8885 Kč - 17,0069 Kč | 1446 Skladem |
M18
|
1.055 in
26.8 mm
|
černá
|
|||||||
1,4362 Kč - 2,7884 Kč | 6540 Skladem |
M6
|
0.386 in
9.8 mm
|
Grey
|
|||||||
4,1973 Kč - 8,197 Kč | 41358 Skladem |
M14
|
0.858 in
21.8 mm
|
Grey
|
|||||||
8,3527 Kč - 16,2408 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M22
|
1.252 in
31.8 mm
|
Grey
|
|||||||
1,3944 Kč - 3,9299 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5/16 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
hnědá
|
|||||||
3,7928 Kč - 7,8906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7/16
|
0.622 in
15.8 mm
|
bílá
|
|||||||
2,0219 Kč - 6,7108 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M14
|
0.819 in
20.8 mm
|
bílá
|
|||||||
0,8547 Kč - 3,838 Kč | 50000 Skladem |
M6
|
0.386 in
9.8 mm
|
bílá
|
|||||||
5,02 Kč - 11,2613 Kč | 123 Skladem |
M14
|
0.858 in
21.8 mm
|
bílá
|
|||||||
2,8168 Kč - 3,5086 Kč | 49466 Skladem |
M8
|
0.504 in
12.8 mm
|
černá
|
|||||||
6,1634 Kč - 6,1634 Kč | 7684 Skladem |
M16;5/8
|
0.937 in
23.8 mm
|
černá
|
|||||||
11,1834 Kč - 11,1834 Kč | 795 Skladem |
M22
|
1.252 in
31.8 mm
|
bílá
|
|||||||
1,34 Kč - 3,0029 Kč | 7388 Skladem |
M5
|
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku