Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů 26.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Nové objednací číslo:

10086957

Staré objednací číslo:

12836

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 17,596 Kč
1500 + 7,799 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

2 639,40 Kč

150 x 17,596 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
34.0 mm
d 26.8 mm
H3  15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás