Stručný průvodce: Průmyslové komponenty pro venkovní skříně
Venkovní skříně mají specifické požadavky na to, aby odolaly nepříznivým povětrnostním podmínkám i hrozbě vandalismu nebo krádeže. To platí pro rozvodné skříně, průmyslová zařízení i datové rozvaděče.
Abychom vám usnadnili práci, sestavili jsme pro vás tuto příručku, která vám pomůže s návrhem rozvodných skříní. 3D CAD modely našich řešení jsou volně k dispozici a můžete si je jednoduše stáhnout. Před nákupem si můžete u většiny produktů objednat na vyzkoušení vzorky zdarma.
Mějte na paměti, že stejně jako se liší různé venkovní rozvodné skříně, tak se liší i umístění komponentů v rozvodných skříních. Toto je obecná příručka pro komponenty, které jsou obvykle vyžadovány pro venkovní rozvodné skříně. Například venkovní telekomunikační rozvaděč často obsahuje ještě další dvířka, takže možná budete muset namontovat řešení na horní nebo boční panely, abyste je mohli snadno otevřít.
Ochrana venkovních skříní
Venkovní skříně mohou být náchylné k neoprávněné manipulaci a vandalismu, proto je dobré vědět, že nabízíme řešení, která splňují normu DIN V 1630:1999-04. Některé z našich komponentů pro přístupové systémy jsou také certifikovány podle normy WK2. To znamená, že jsou testovány na odolnost proti fyzickému násilí a použití malých nástrojů, jako jsou šroubováky.
Dalším problémem jsou vlivy prostředí. Tyto problémy jsme vyřešili v našich vlastních interních testovacích zařízeních, kde jsme zajistili, že komponenty jsou dostatečně robustní a odolné, aby odolaly korozivním účinkům solné mlhy.
Krytí dle klasifikace NEMA a IP
První problematika, kterou musíte znát, je stupeň krytí dle IP nebo NEMA. Obě tyto normy udávají úroveň ochrany před prachem, nečistotami, vlhkostí, vodou a dalšími cizími předměty, což mouhou být třeba i nástroje nebo prsty. Pokud chcete venkovní skříň klasifikovanou podle NEMA nebo takovou, která má třídu ochrany dle klasifikace IP, musí mít i použité komponenty stejnou klasifikaci. Tím se zachová klasifikace celého rozvaděče. Více informací a srovnání se můžete dozvědět zde.
Skříně pro optické kabely
Pokud potřebujete skříň pro optické kabely, jsou vhodné komponenty uvedené zde, od venkovních závěsů skříní až po zámky a západky elektrických skříní. Budete však také potřebovat systém pro vedení optických kabelů, který je speciálně navržen pro optimalizaci výkonu sítě a snadný přístup pro údržbu.
Podívejme se na různé díly uchycené k rámu a na to, jaké komponenty je potřeba vzít v úvahu.
Přední nebo zadní dveře
Chcete-li mít přístup ke skříni z obou stran, jsou tyto komponenty vhodné jak pro přední, tak pro zadní dveře.
Panty a závěsy
Existuje mnoho různých typů pantů pro skříně. U venkovních skříní je prioritou zabránit neoprávněné manipulaci. Tyto závěsy pomáhají udržovat zařízení umístěná ve venkovním skříni zabezpečené.
Skryté závěsy se montují zevnitř skříně, což zvyšuje bezpečnost. Skryté závěsy k našroubování jsou vyráběny ze tří různých materiálů: polyamidu, oceli nebo nerezavějící oceli. Provedení z oceli je k dispozici s vyjímatelným čepem a nebo s pružinou. Pokud potřebujete ocelové závěsy pro vysoké zatížení, zvolte provedení s čepem, které má úhel otevření 110 ° a vysokou mechanickou pevnost. Verze s úhlem otočení 90 ° jsou také ideální pro velké zatížení i pro lehké zatížení. K dispozici jsou také navařovací skryté závěsy.
Nastavitelné třecí závěsy se šroubem na křídle jsou vyráběny z různých materiálů, které jsou ideální pro venkovní skříně. Úroveň tření lze nastavit tak, aby dveře měly požadované provozní vlastnosti. Panty s nastavitelným třením jsou užitečné zejména pro venkovní rozvodné skříně, kde je potřeba častý přístup.
Navařovací panty nabízejí vysoký stupeň zabezpečení a pevnosti, a proto jsou oblíbené pro venkovní použití, od průmyslových skladovacích skříní až po speciální vozidla. Navařovací panty umožňují plynulé otevírání, což je další z požadavků, pokud je zapotřebí častého přístupu ke skříni.
Kovové rohové závěsy jsou stejně jako skryté závěsy namontovány zevnitř skříně a mají úhel otevření 180°. Rrohové závěsy obsahují čep, který můžete vyjmout, Díky tomu můžete dveře vysadit a usnadnit tak přístup v případě potřeby údržby.
Závěsy pro vzduchotechniku lze použít i pro rozvodné skříně. Jsou vyrobeny z tlakově litého zinku, jsou volně pohyblivé a navržené pro vysoké namáhání, ideální pro velké zapuštěné dveře pro průmyslové rozvodné skříně. K dispozici v různých provedeních.
Zámky a západky
Pokud navrhujete skříň s klasifikací dle NEMA nebo IP, zvolte zámky a západky se stejnou třídou. Vaše volba bude fungovat také jako rukojeť, přičemž klíč nebo rukojeť jako součást zámku nebo západky vám umožní otevřít dveře panelu.
Čtvrtotáčkové zámky s pružinou a krytím IP65 jsou utěsněné proti prachu a pomáhají chránit zařízení uvnitř skříně před průnikem vlhkosti. Tyto čtvrtotáčkové zámky mají šest různých provedení hlavy a různé rozpětí zachycení. Pryžové těsnění pro lepší utěsnění.
Nastavitelné kompresní západky s třídou ochrany IP65. Kompresní západka je ideální nejen pro utěsnění proti vniknutí nečistot, ale také pro tlumení vibrací a izolaci hluku. Tato nastavitelná kompresní západka je dodávána s vystouplým jazýčkem, případně si můžete vybrat provedení s plochým nebo zahnutým jazýčkem.
Mini nastavitelné kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou ideální pro malou venkovní rozvodnou skříň nebo tam, kde je omezený prostor. Provedení s nastavitelným rozpětím zachycení. dodáváno s těsněním.
Západka se zapuštěnou rukojetí ve tvaru T se nejlépe hodí pro skříně velkých dveří. Tato zapuštěná madla z nerezavějící oceli mají třídu ochrany IP65 a jsou ideální do náročných podmínek.
Tyto kompresní západky se sklopnou rukojetí jsou uzamykatelné klíčem a mají otáčení jazýčku 90°. Pružinová rukojeť má nízký profil a umožňuje zabouchnutí dveří. I když nemají třídu ochrany stanovenou dle klasifikace IP nebo NEMA, fungují velmi dobře v exteriéru i interiéru. Jsou ideální jako kompresní západky pro vysoké zatížení, od rozvodných skříní až po kryty strojů.
Těsnění
Těsnění vytváří přítlak pro utěsnění dveří skříní. Přichytí se na okraj panelu a vyplní prostor, kde se spojují povrchy, čímž zajišťují utěsnění. Provedení z pryže EPDM nebo PVC. Oba jsou vynikající volbou pro venkovní použití, a chrání proti nepříznivým povětrnostním vlivům, otřesům a vibracím.
Těsnicí páska může také pomoci utěsnit mezery mezi nepravidelnými povrchy. Těsnicí páska z pryže EPDM a PVC poskytuje vynikající ochranu proti průniku vlhkosti a vzduchu. Odolává nepříznivým povětrnostním vlivům i oxidaci a nabízí přizpůsobivost a pružnost i při nízkých teplotách.
Profilové těsnění s praporkem (Flipper) jsou další variantou pro utěsnění rozvodných skříní. Nasadí se na plechy a poskytují ochranu a utěsnění hran. Profilová těsnění flipper chrání před vibracemi a pronikáním vlhkosti a nečistot. Vyrobeno z pryže EPDM. Můžete si také vybrat profilové těsnění, které slouží stejné funkci, ale má jiný tvar. Vyrobeno z pryže EPDM a je k dispozici zde.
Horní a boční panely
Pokud navrhujete venkovní rozvaděčové skříně, budete mít pravděpodobně přístup pouze přes přední dveře. Takovéto případy vám umožňují pracovat na zadním panelu. Níže uvedené komponenty můžete umístit buď na horní, boční nebo zadní panel.
Příslušenství pro ventilátory pro malé skříně
Filtry pro ventilátory zajišťují, že čistý filtrovaný vzduch ochlazuje elektroniku umístěnou ve skříni. Odstraněním škodlivých částic udržují průtok vzduchu neomezený. Nerezavějící ocel je ideálním materiálem pro drátěný filtr ventilátoru v exteriéru, protože je odolná vůči korozi. K dispozici jsou také kovové filtry pro ventilátory.
Abyste zabránili průniku cizích těles do lopatek ventilátoru a způsobili jeho zastavení, zvažte tento kovový chránič pro ventilátory vyrobený z oceli. Chrániče pro ventilátory jsou nezbytné k ochraně zařízení, které bude skříň obsahovat. Zde zobrazený chránič pro ventilátory se snadno instaluje pomocí šroubů.
SPÍNAČE
LED osvětlovací blok s třídou ochrany IP65 vyzařuje červenou barvu. Kompatibilní se spínacími jednotkami Essentry s třídou ochrany dle klasifikace IP. Typ okruhu: 100-230 V AC. K dispozici je také provedení se zeleným LED světlem, žlutým, bílým a černým s třídou ochrany IP50 nebo IP65.
Zapuštěné tlačítko obsahuje tlačítko, svorku a kontaktní blok. Třída ochrany NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65 při správné montáži. Odolnost vůči průniku vody a oleje, tyto spínače mají třídu ohnivzdornosti 4A při 230VAC se zabezpečenými šroubovacími koncovkami. Momentový pohyb „NO“ (vratná pružina) nebo udržovaný „NC“ (zůstane v dané poloze). Vyžaduje odbornou montáž. Certifikace UL/CSA/CE.
Tlačítkové spínače jsou pružinové spínače až pro 10A při 600VAC s bezpečnými šroubovacími koncovkami. Třída ochrany NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65 při správné montáži. Certifikace UL/CSA/CE.
Spojovací materiál
Šrouby s nákružkem a drážkou Torx jsou ideální pro mechanické upevnění materiálů. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 a jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.
Zatlačovací nýty s žebrovaným designem, označované jako lamelové nýty nebo zarážecí spony, umožňují rychlou a snadnou montáž, drží v různých materiálech včetně kovu, pěny, pryže a plastu. Pružná žebra se při montáži do otvoru roztáhnou a pak pevně uchytí na místě. Tyto plastové zatlačovací nýty jsou dostupné ve více než 100 velikostech a provedeních pro různé průměry otvorů a tloušťky panelu. Vyrobeno z polyamidu 6.6.
Standardní šestihranné matice se používají na šrouby, závitové sloupky a tyče či další spojovací prvky se závitem. Tyto šestihranné matice se často objednávají společně s pružinovými podložami. Vyrobeno z pozinkované oceli.
Pojistné matice a matice s přírubou jsou někdy známé jako matice s nákružkem a jsou typem šestihranné matice. Příruba na základně slouží jako integrovaná podložka, která rozkládá zatížení a zabraňuje poškození dílu, zároveň snižuje riziko uvolnění matice. Vyrobeno z pozinkované oceli.
Klecové matice se montují do čtvercových otvorů, které jsou používány u montážních lišt na zařízeních a serverových skříních. Čtvercový otvor a klecové matice jsou ideální kombinací pro serverové skříně, protože umožňují použití matic s různou velikostí závitu. Při poškození závitů lze navíc matici snadno vyměnit, plech montážní lišty je navíc příliš tenký na to, aby do něj byl vyřezán dostatečný závit. Vyrobeno z oceli.
Kabelové svorky, spony a příchytky
Kabelová svorka ve tvaru P je nastavitelná a uchycená šroubem. Svorka slouží pro pevné uchycení kabelových svazků. Kabelovou svorku ve tvaru P lze opětovně otevřít. Vyrobeno ze slitiny hliníku.
Kabelové příchytky na DIN lišty jsou lehké a nevyžadují použití nástrojů. Tyto kabelové svorky jsou dostupné v různých provedeních a jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, který odolává korozi, olejům, oděru a většině chemikálií.
Příchytky slouží pro pevné uchycení vodičů. Zajišťovací lištu lze nastavit tak, aby bylo možné vodiče uzavřít nebo odstranit tak a byla tak umožněna údržba. Tyto kabelové svorky jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 a připevňují se pomocí šroubu s plochou hlavou s křížovou drážkou.
Kabelová svorka uchycená šroubem je ideální pro velké zatížení. Kovové obložení montážního otvoru pro rovnoměrné rozložení zátěže. Provedení s žebrováním na vnitřní straně kabelové svorky pro pevné uchycení kabelového svazku a s nalisovaným obložením otvoru pro šroub. K dispozici také provedení bez žebra s obložením prostupujícím spodním otvorem. Tato kabelová svorka uchycená šroubem je vyrobena z polyamidu a hliníku.
Kabelové svorky do slepého otvoru mají zavírací horní část a vnitřní žebrování pro pevné a pevné uchycení. Uvolnitelná západka umožňuje snadný přístup a údržbu,, zatímco uchycení do slepého otvoru umožňuje uchycení v panelech různé tloušťky. Tato kabelová svorka je vyrobena z tepelně stabilizovaného polyamidu 6.6 a funguje v teplotách od 40 °C do 125 °C (40 °F do 257 °F).
Příchytky pro vázací pásky
Držáky vázacích pásek montované na hranu se natlačí na hranu plastů nebo plechů jako trvalé uchycení vázacích pásek. Provedení s montáží shora nebo ze strany, s různými směry svazku. K dispozici je také příchytka s předinstalovanými vázacími páskami.
Kabelové průchodky
Těsnicí průchodky s třídou ochrany IP67 chrání před prachem a vodou. Jsou ideální pro rozvodné skříně nebo venkovní zásuvku. Tyto těsnicí průchodky s třídou ochrany IP67 jsou vyrobeny z pryže EPDM a odolávají nepříznivým povětrnostním podmínkám a vibracím. Slouží také jako zaslepovací zátky až do instalace kabelu.
Vázací a stahovací pásky
Vázací pásky odolné vůči nepříznivým povětrnostním vlivům jsou specializovanou verzí našich standardních vázacích pásek a jsou ideální pro venkovní rozvodné skříně nebo venkovní skříně. Vázací pásky odolné vůči nepříznivým povětrnostním vlivům jsou vyrobeny z polyamidu.
Uvolnitelné vázací pásky mají zabudovaný uzavírací systém, který zabraňuje náhodnému uvolnění. Tyto vázací pásky z černého polyamidu jsou pevné a odolné. Mají uvolňovací svorku, která umožňuje jejich opětovné použití.
Vázací pásky z nerezavějící oceli odolávají korozi a extrémním teplotám. Tyto samosvorné vázací pásky se snadno montují rukou a nabízejí pevnost a trvanlivost. Tyto nepotažené vázací pásky můžete najít zde.
Zvažte použití tepelně stabilizovaných vázacímch pásek v případě, že ve skříni vzniká teplo nebo pokud hrozí teplo z vnějšího prostředí skříně. Tepelně stabilizované vázací pásky s třídou ohnivzdornosti UL94 V2 fungují v náročných podmínkách s provozní teplotou od -40°C do 125 °C.
Zadní panel
Komponenty, které lze umístit na boční panely, lze obvykle umístit i na zadní panel, pokud je tento panel přístupný. Můžete také zvážit tyto komponenty:
Kabelové příchytky
Zacvakávací držáky vázacích pásek jsou ideální pro zadní panely v omezeném prostoru. Montážní příslušenství není třeba. Zacvakávají se do otvoru a jsou vyráběny v různých provedeních. Vyrobeno z polyamidu 6.6.
Kabelové spony
Plastové kabelové spony jsou dostatečně pružné, aby bylo možné kabel vyjmout bez nutnosti demontáže spony. Zaoblené kontaktní hrany zajišťují ochranu produktu. Vyrobeno z nylonu. UL94 V-2.
Záslepky
Plné zátky jsou dostupné v provedení ze silikonu, TPE a TPR. Uzavírají otvory v panelech a kryjí ostré hrany. Silikonová verze má třídu ochrany IP67 a zajišťuje vodotěsnost, pomůže tak vašemu zařízení udržet třídu ochrany IP67.
Komponenty pro základnu vaší skříně
Ochranná spirála na kabely
Ochranná spirála organizuje kabely a vodiče do jednoho svazku. Spirálový design umožňuje vyvedení kabelů různými směry v libovolném místě svazku. Tento pružný chránič kabelů je dostupný v provedení z tepelně stabilizovaného polyamidu nebo polyetylenu. Představuje hospodárnou ochranu kabelů.
Plastové hadice na ochranu kabelů
Hadice na ochranu kabelů jsou testovány podle těch nejnáročnějších norem. Pružná plastová hadice na kabely má dlouhou únavovou životnost a vysokou odolnost vůči nárazu. Jsou dostupné v provedení z polyamidu, polypropylenu, polyetylenu a polyetylenu HD, samozhášecí a odolávají UV záření, rozpouštědlům a olejům.
Opletené kabelové návleky
Tyto kabelové návleky se obvykle používají ke svazkování kabelů nebo vodičů a lze je stříhat nůžkami, aniž by se roztřepily. Vyrobeno z polyesteru. UL94 V-2.
Příchytky pro vázací pásky
Příchytky pro vázací pásky jsou vhodné pro více kabelových svazků, které je třeba namontovat v řadě. Také se jim říká držáky vázacích pásek uchycené šroubem. Vyrobeno z polyamidu 6.6.
Rozvaděče s optickými kabely
Instalace s optickými kabely přenáší data lépe a rychleji než instalace založené na běžných kabelech z mědi. Jediným úskalím je to, že jsou křehčí než kabely z mědi, takže je například nutné bránit jejich nadměrnému ohybu. Právě proto musíte použít kvalitní příslušenství pro optické kabely. Nejedná se však jen o ohranná řešení, musíte vzít také v potaz vedení kabelů a snadný přístup k nim.
Zde uvádíme příslušenství, které budete potřebovat pro optické kabely.
Vnitřní panely
Ochranná trubička proti nadměrným ohybům
Správné příslušenství pro optické kabely vám pomůže udržet náklady pod kontrolou. Použití ochranných trubiček proti nadměrným ohybům může eliminovat problémy, jako je rozdrcení, zamotání a mikro ohyby optického vlákna, zatímco slouží také jako prvek projeho vedení. Provedení z PP s vysokou stabilitou a PBT s vynikající izolací. Pro jednoduchou montáž použijte zacvakávací příchytky.
Naše nízkoprofilové zásobníky vám umožní navinout přebytečné optické vlákno. Některá provedení lze navíc rozlomit a získat tak provedení s 90˚ or 180°. Můžete vybíraz mezi uchycením pomocí šroubů a nebo samolepicím provedením pro rychlejší instalaci. Polyamid 6.6. Třída ohnivzdornosti UL94 V-0.
Pojme až dvanáct vláken s 2.7 mm nebo čtyři s 4.2 mm. Montáž pomocí samolepicího uchycení nebo pomocí šroubů #4. Polyamid 6.6. Třída ohnivzdornosti UL94 V-0.
Optické kazety – systém se zásobníky
Tyto lehké optické kazety slouží jako organizéry a chrání před mikro a makro ohyby, které mohou vzniknout při špatném zacházení s optickým vláknem. Zásobníky jsou stohovatelné a umožňují vnitřní vedení. Používají se společně s držáky svarů optických vláken, ochrannými prvky a trubičkami proti nadměrným ohybům. Vnitřní konstrukce zajišťuje poloměr ohybu 30mm. Polyamid 6.6.
Chrání křehké optické kabely před poškozením. Zatlačovací provedení pro rychlou montáž, ideální prvek pro vedení optických vláken. Provedení se samolepicím uchycením drží spolehlivě, což z něj činí ideální řešení pro venkovní rozvodné skříně. Vyrobeno z polyamidu. Třída ohnivzdornosti UL94 V-0.
Odlehčovací průchodka pro 900-mikronová vlákna
Poskytuje dodatečnou ochranu a odlehčuje namáhání 900-mikronových optických kabelů při průchodu otvorem. V případě, že na kabelu používáte konektory, předcházejte průniku nečistot pomocí protiprachových krytek. Vyrobeno z TPE.
Vodicí prvky pro optická vlákna – rohové
Vodicí prvky napomáhají s vedením a navinutím přebytečného vlákna, čímž usnadňují pozdější instalaci. Rohové prvky hlídají poloměr ohybu při zatočení o 90˚,čímž pomáhají předházet nákladným poruchám a odstávkám. Polyamid 6.6. K dispozici jsou také přímé vodicí prvky.
Tato příchytka se skládá ze dvou dílů, které se do sebe zacvaknou a vytvoří tak hladký a zakřivený povrch pro navinutí optického vlákna. Vyrobeno z PVC. Třída ohnivzdornosti UL94 V-0.
Příchytka pro více optických vláken
Navrženo s technologií miniflex. Používají se pro ochranu, vedení, organizaci a odehčení. Jako dodatečný zajišťovací prvek lze dokola ovinout vázací pásku, která brání nechtěnému vyjmutí nebo vypadnutí vláken. Vyrobeno z polyamidu. Třída ohnivzdornosti UL94 V-0.
Nezapomeňte také na naše: řešení pro maskování
Měli byste také zvážit řešení pro maskování na ochranu během výrobních procesů a povrchových úprav. I s tím vám samozřejmě můžeme pomoci, protože máme celou řadu produktů pro maskování. Hodit by se vám mohly i závěsné háčky, na které můžete komponenty zavěsit na lakovací lince či během jiných povrchových úprav, stejně jako maskovací zátky s úchytem, které odolávají vysokým teplotám. V sortimentu máme také oblíbené maskovací pásky.
Před nákupem si můžete stáhnout 3D CAD modely a objednat vzorky na vyzkoušení.
3D CAD modely jsou dostupné u většiny produktů. Můžete si také na vyzkoušení vyžádat vzorky zdarma od vybraných položek, abyste si byli jisti, že jste si zvolíli přesně to, co potřebujete. Pokud si nejste jisti, který produkt pro vás bude to nejlepší, rádi Vám poradíme.
Ať už potřebujete cokoliv, můžete se spolehnout, že vám to dodáme tak rychle, jak jen to bude možné.
Objednejte si vzorky zdarma nebo si stáhněte 3D CAD modely.
Potřebujete poradit?
Kontaktujte naše obchodně-technické oddělení e-mailem na sales@essentracomponents.cz nebo nám zavolejte na +420 545 221 660. Rádi vám pomůžeme.