Menü Arama

Ayaklı Kare Menteşeler - Vidalı

Stokta

Ayaklı Kare Menteşeler - Vidalı, yuvarlak uç kapaklı iki parçalı haddelenmiş çelik. Daha endüstriyel ünitelerde çerçeveye kaynaklamak için idealdir

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
276,5519 TL - 331,8623 TL 224 Stokta
10.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
3.0 mm
30.0 mm
348,7043 TL - 418,4451 TL Üretimde
10.0 mm
80.0 mm
Stainless Steel
3.0 mm
30.0 mm
154,3481 TL - 154,3481 TL Üretimde
10.0 mm
100.0 mm
Steel
3.0 mm
50.0 mm
Üretimde
60.0 mm
Stainless Steel
15.0 mm
50.0 mm
96 Stokta
60.0 mm
Stainless Steel
15.0 mm
50.0 mm
7 Stokta
6.8 mm
44.0 mm
Stainless Steel
9.0 mm
150.0 mm
105,9829 TL - 105,9829 TL Üretimde
10.0 mm
60.0 mm
Steel
3.0 mm
30.0 mm
Üretimde
6.8 mm
63.0 mm
Stainless Steel
9.0 mm
140.0 mm
348,7043 TL - 418,4451 TL 88 Stokta
10.0 mm
80.0 mm
Stainless Steel
3.0 mm
30.0 mm
7 Stokta
6.8 mm
60.0 mm
Stainless Steel
9.0 mm
60.0 mm
Serbest Hareketli Menteşe 60.0 mm 30.0 mm Stainless Steel

497628

Fiyat Aralığı
331,8623 TL - 276,5519 TL

Stok Seviyeleri
224 Stokta
Özellikler
  • Gövde Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    3.0 mm
Serbest Hareketli Menteşe 80.0 mm 30.0 mm Stainless Steel

497910

Fiyat Aralığı
418,4451 TL - 348,7043 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Gövde Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    3.0 mm
Serbest Hareketli Menteşe 100.0 mm 50.0 mm Steel

497915

Fiyat Aralığı
154,3481 TL - 154,3481 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Gövde Uzunluğu
    100.0 mm
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    50.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    3.0 mm
Kalkar Menteşe 60.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

359940001E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
Krom 60.0 mm 50.0 mm

359940002E


Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
Serbest Hareketli Menteşe 44.0 mm 150.0 mm Stainless Steel

1599405E


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    44.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    150.0 mm
Serbest Hareketli Menteşe 60.0 mm 30.0 mm Steel

497913

Fiyat Aralığı
105,9829 TL - 105,9829 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Gövde Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    3.0 mm
Serbest Hareketli Menteşe 63.0 mm 140.0 mm Stainless Steel

1599404E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    63.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    140.0 mm
Serbest Hareketli Menteşe 80.0 mm 30.0 mm Stainless Steel

497629

Fiyat Aralığı
418,4451 TL - 348,7043 TL

Stok Seviyeleri
88 Stokta
Özellikler
  • Gövde Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    3.0 mm
Serbest Hareketli Menteşe 60.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

1599406E


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm