Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 4.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.157 in |
Toplam Kanat Uzunluğu | 6.0 mm |
Toplam Kanat Uzunluğu | 0.236 in |
Toplam Uzunluk | 44.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.732 in |
Toplam Kalınlık | 9.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.354 in |
Toplam Genişlik | 150.0 mm |
Toplam Genişlik | 5.906 in |
Pim Çapı | 6.8 mm |
Pim Çapı | 0.268 in |
Kanat Şekli | Rectangular |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Montaj Yöntemi | Tespit Somunları |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Standart | RoHs |
Standart | AISI |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin