Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Devre Anahtarları

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Rocker Switch - Single Pole

Stokta Üretimde

SPST rocker switches available with indicator light and all comel with an ON-OFF marking for use with any electrical application.16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Installation holes are 1.1 inch by 0.54 inches. UL and CSA approved.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)