Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 331,8623 TL |
20 + | 276,5519 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gövde Uzunluğu | 60.0 mm |
---|---|
Gövde Uzunluğu | 2.362 in |
Kanat Kalınlığı | 3.0 mm |
Kanat Kalınlığı | 0.118 in |
Toplam Kanat Uzunluğu | 30.0 mm |
Toplam Kanat Uzunluğu | 1.181 in |
Toplam Uzunluk | 60.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.362 in |
Toplam Kalınlık | 3.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.118 in |
Toplam Genişlik | 30.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.181 in |
Pim Çapı | 10.0 mm |
Pim Çapı | 0.394 in |
Renk | Natural |
Menteşe Tipi | Sağ Tutamaklı |
Kanat Şekli | Rectangular |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Montaj Yöntemi | Tespit Somunları |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Standart | RoHs |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin