Meny Sök

Flatkabelklämma

I lager

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Basens längd Köp
13,1351 kr - 13,1351 kr 590 I lager
18.8 mm
78.4 mm
10,4317 kr - 10,4317 kr 36237 I lager
10.0 mm
36.5 mm
5,675 kr - 6,1211 kr 13991 I lager
10.0 mm
67.0 mm
3,6582 kr - 5,3561 kr I produktion
20.0 mm
77.0 mm
4,4204 kr - 5,02 kr I produktion
19.1 mm
53.0 mm
2,3984 kr - 3,2769 kr 600 I lager
15.9 mm
51.7 mm
2,3984 kr - 3,2769 kr 50 I lager
15.9 mm
75.7 mm
5,4712 kr - 8,0104 kr I produktion
15.9 mm
93.0 mm
1,7849 kr - 2,4542 kr 253 I lager
56.8 mm
5,5467 kr - 5,8386 kr 1073 I lager
13.2 mm
39.3 mm
9,5034 kr - 9,5034 kr 11158 I lager
10.2 mm
77.2 mm
5,7212 kr - 6,2134 kr 53673 I lager
9.9 mm
67.0 mm
3,4443 kr - 4,7411 kr 2578 I lager
9.0 mm
25.4 mm
4,4901 kr - 6,1774 kr I produktion
9.0 mm
50.8 mm
4,8945 kr - 6,7073 kr 84 I lager
15.9 mm
51.7 mm
4,8945 kr - 6,7073 kr I produktion
15.9 mm
69.1 mm
4,9922 kr - 7,3091 kr I produktion
15.9 mm
75.7 mm
7,781 kr - 10,6675 kr I produktion
15.9 mm
93.0 mm
1,7849 kr - 2,4542 kr I produktion
98.0 mm
4,8232 kr - 5,0771 kr 25586 I lager
13.2 mm
39.3 mm
  • av 4
Platt kabelklämma Vidhäftande 65.2 mm 78.4 mm PA

TFCC-50-01

Prisintervall
13,1351 kr - 13,1351 kr

Lagernivåer
590 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 29.3 mm 36.5 mm PA

TFCM-25

Prisintervall
10,4317 kr - 10,4317 kr

Lagernivåer
36237 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Itryckning 54.1 mm 67.0 mm PA

TFCCA-40-01

Prisintervall
6,1211 kr - 5,675 kr

Lagernivåer
13991 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Itryckning 64.5 mm 77.0 mm PA

FCCB-1

Prisintervall
5,3561 kr - 3,6582 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Itryckning 39.2 mm 53.0 mm PA

FCSE-1

Prisintervall
5,02 kr - 4,4204 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Skruv 41.2 mm 51.7 mm PA

FCRC-13B-6

Prisintervall
3,2769 kr - 2,3984 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Skruv 64.8 mm 75.7 mm PA

FCRC-21B-4

Prisintervall
3,2769 kr - 2,3984 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Skruv 82.3 mm 93.0 mm PA

FCRC-26B-4

Prisintervall
8,0104 kr - 5,4712 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    Clamp
Naturfärgad;PA;N/A;56.8 mm;(L)

FCRC-13C

Prisintervall
2,4542 kr - 1,7849 kr

Lagernivåer
253 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    Kåpa
  • Kabelbredd
    41.2 mm
Platt kabelklämma Itryckning 24.7 mm 39.3 mm PA

TFCCA-25-19

Prisintervall
5,8386 kr - 5,5467 kr

Lagernivåer
1073 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Itryckning 63.8 mm 77.2 mm PA

TFCCA-50-19

Prisintervall
9,5034 kr - 9,5034 kr

Lagernivåer
11158 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Itryckning 53.4 mm 67.0 mm PA

FCCA-40A-01

Prisintervall
6,2134 kr - 5,7212 kr

Lagernivåer
53673 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 25.4 mm 25.4 mm Aluminium

AFCC-16

Prisintervall
4,7411 kr - 3,4443 kr

Lagernivåer
2578 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 50.8 mm 50.8 mm Aluminium

AFCC-32

Prisintervall
6,1774 kr - 4,4901 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 41.2 mm 51.7 mm PA

FCRC-13B-4A-RT

Prisintervall
6,7073 kr - 4,8945 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 58.7 mm 69.1 mm PA

FCRC-19B-6A-RT

Prisintervall
6,7073 kr - 4,8945 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 64.8 mm 75.7 mm PA

FCRC-21B-6A-RT

Prisintervall
7,3091 kr - 4,9922 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 82.3 mm 93.0 mm PA

FCRC-26B-6A-RT

Prisintervall
10,6675 kr - 7,781 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Naturfärgad PA N/A 98.0 mm (L)

FCRC-26C

Prisintervall
2,4542 kr - 1,7849 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    Kåpa
  • Kabelbredd
    82.3 mm
Platt kabelklämma Itryckning 24.7 mm 39.3 mm PA

TFCCA-25-01

Prisintervall
5,0771 kr - 4,8232 kr

Lagernivåer
25586 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Itryckning 63.8 mm 77.2 mm PA

TFCCA-50-01

Prisintervall
8,2639 kr - 8,2639 kr

Lagernivåer
4783 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Itryckning 52.0 mm 65.0 mm PA

FCCA-30A-01

Prisintervall
3,5218 kr - 3,2451 kr

Lagernivåer
9266 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 19.1 mm 19.1 mm Aluminium

AFCC-12

Prisintervall
4,4343 kr - 3,2351 kr

Lagernivåer
7652 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Skruv 41.2 mm 51.7 mm PA

FCRC-13B-4

Prisintervall
3,2769 kr - 2,3984 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Itryckning 14.5 mm 32.5 mm PA

TFCCA-15-01

Prisintervall
5,0771 kr - 4,8232 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Itryckning 54.1 mm 67.0 mm PA

TFCCA-40-19

Prisintervall
7,0393 kr - 7,0393 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Itryckning 64.5 mm 77.0 mm PA

FCCB-2

Prisintervall
4,5196 kr - 3,0869 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 12.7 mm 12.7 mm Aluminium

AFCC-08

Prisintervall
4,4343 kr - 3,2211 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 33.3 mm 33.3 mm Aluminium

AFCC-21

Prisintervall
5,2849 kr - 5,2849 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 58.7 mm 69.1 mm PA

FCRC-19B-4A-RT

Prisintervall
6,7073 kr - 4,8945 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 64.8 mm 75.7 mm PA

FCRC-21B-4A-RT

Prisintervall
7,1732 kr - 4,8994 kr

Lagernivåer
187 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 82.3 mm 93.0 mm PA

FCRC-26B-4A-RT

Prisintervall
18,8111 kr - 13,7353 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    Clamp
Naturfärgad PA N/A 74.2 mm (L)

FCRC-19C

Prisintervall
2,4542 kr - 1,7849 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    Kåpa
  • Kabelbredd
    58.7 mm
Platt kabelklämma Skruv 58.7 mm 69.1 mm PA

FCRC-19B-6


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Skruv 64.8 mm 75.7 mm PA

FCRC-21B-6

Prisintervall
3,6534 kr - 2,6773 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Skruv 82.3 mm 93.0 mm PA

FCRC-26B-6

Prisintervall
3,6534 kr - 2,6773 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    Clamp
Naturfärgad PA N/A 80.5 mm (L)

FCRC-21C

Prisintervall
2,4542 kr - 1,7849 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    Kåpa
  • Kabelbredd
    64.8 mm
Platt kabelklämma Vidhäftande 31.5 mm 45.1 mm PA

FCW-29-19

Prisintervall
12,8268 kr - 12,8268 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 39.3 mm 53.0 mm PA

FCW-40-19

Prisintervall
12,8268 kr - 12,8268 kr

Lagernivåer
227 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 64.6 mm 78.2 mm PA

FCW-50H-19

Prisintervall
13,9547 kr - 13,9547 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 63.2 mm 77.2 mm PA

FCWSF-50-19

Prisintervall
40,3621 kr - 29,0741 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 56.5 mm 128.5 mm PA

RDAFCC-50A

Prisintervall
7,3716 kr - 7,3716 kr

Lagernivåer
1001 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 31.6 mm 45.5 mm PA

FCW-30-19

Prisintervall
12,8268 kr - 12,8268 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 63.2 mm 77.2 mm PA

FCW-50-19

Prisintervall
12,8268 kr - 12,8268 kr

Lagernivåer
1878 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 31.5 mm 45.5 mm PA

FCWSF-30-19

Prisintervall
29,141 kr - 18,7641 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 29.7 mm 75.8 mm PA

RDAFCC-25A

Prisintervall
5,0021 kr - 5,0021 kr

Lagernivåer
26157 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 82.8 mm 179.4 mm PA

RDAFCC-82A

Prisintervall
10,1195 kr - 10,1195 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 31.5 mm 45.1 mm PA

FCW-29-01

Prisintervall
12,1346 kr - 12,1346 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 39.3 mm 53.0 mm PA

FCW-40-01

Prisintervall
12,1346 kr - 12,1346 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 64.6 mm 78.2 mm PA

FCW-50H-01

Prisintervall
12,1346 kr - 12,1346 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 39.3 mm 53.0 mm PA

FCWSF-40-19

Prisintervall
35,8932 kr - 27,405 kr

Lagernivåer
304 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Skruv 56.5 mm 128.5 mm PA

RDAFCC-50

Prisintervall
4,9509 kr - 4,9509 kr

Lagernivåer
12913 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Vidhäftande 54.0 mm 67.0 mm PA

TFCC-40-01

Prisintervall
8,9375 kr - 8,9375 kr

Lagernivåer
10602 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 22.0 mm 27.0 mm PA

TFCM-25S

Prisintervall
11,0301 kr - 11,0301 kr

Lagernivåer
19409 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 32.0 mm 45.0 mm PA

TFCC-30-01

Prisintervall
9,5399 kr - 9,5399 kr

Lagernivåer
4519 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 55.8 mm 61.2 mm PA

TFCM-25M

Prisintervall
19,1337 kr - 19,1337 kr

Lagernivåer
5070 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 31.6 mm 45.5 mm PA

FCW-30-01

Prisintervall
12,1346 kr - 12,1346 kr

Lagernivåer
12489 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 63.2 mm 77.2 mm PA

FCW-50-01

Prisintervall
12,1346 kr - 12,1346 kr

Lagernivåer
12953 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Vidhäftande 31.5 mm 45.1 mm PA

FCWSF-29-19

Prisintervall
28,4311 kr - 17,9927 kr

Lagernivåer
389 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Akryl
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
Platt kabelklämma Skruv 29.7 mm 75.8 mm PA

RDAFCC-25

Prisintervall
3,6972 kr - 3,6972 kr

Lagernivåer
4277 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Skruv 82.8 mm 179.4 mm PA

RDAFCC-82

Prisintervall
9,1677 kr - 9,1677 kr

Lagernivåer
842 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    Clamp
Platt kabelklämma Itryckning 72.2 mm PA

22FCC250237

Prisintervall
9,234 kr - 4,9363 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Monteringsmetod
    Tryckmonterade; Självhäftande
  • Typ
    Clamp