Meniu Caută

Safety Fasteners (KLM)

În producție

These Safety Fasteners (KLM) are clevis retention clips designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement, ensuring the safety and integrity of the connections.

Its mechanism ensures that the fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress. The fastener is built to withstand tampering or unauthorised removal, making it ideal for applications that require safety and security.

It is simple to install and remove without the use of any extra tools. It is also long-lasting and resistant to extreme environmental conditions. Commonly used in applications including industrial machinery and equipment, construction, and automotive.

  • Designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement.
  • The fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress.
  • Used in industrial machinery and equipment, construction, and automotive.
Material: Steel

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate d1 tol. h11 Material l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Cumpără
0,399 RON - 0,549 RON În producție
8.0
Oțel
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
0,549 RON - 0,6988 RON În producție
12.0
Oțel
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
0,399 RON - 0,549 RON În producție
4.0
Oțel
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
0,299 RON - 0,3993 RON În producție
6.0
Oțel
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
0,799 RON - 1,0482 RON În producție
14.0
Oțel
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
0,399 RON - 0,549 RON În producție
5.0
Oțel
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
0,549 RON - 0,6988 RON În producție
10.0
Oțel
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
3,045 RON - 5,0412 RON În producție
20.0-25.0
Oțel
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
2,595 RON - 3,6936 RON În producție
16.0-18.0
Oțel
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
Element de fixare de siguranță 8.0 11.9 11.5 Oțel

20212544

Interval de preț
0,549 RON - 0,399 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Element de fixare de siguranță 12.0 18.0 16.8 Oțel

20212568

Interval de preț
0,6988 RON - 0,549 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Element de fixare de siguranță 4.0 7.2 6.6 Oțel

20212513

Interval de preț
0,549 RON - 0,399 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Element de fixare de siguranță 6.0 11.25 10.6 Oțel

20212537

Interval de preț
0,3993 RON - 0,299 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Element de fixare de siguranță 14.0 20.0 19.2 Oțel

20212575

Interval de preț
1,0482 RON - 0,799 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25
Element de fixare de siguranță 5.0 8.4 7.5 Oțel

20212520

Interval de preț
0,549 RON - 0,399 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Element de fixare de siguranță 10.0 16.3 15.5 Oțel

20212551

Interval de preț
0,6988 RON - 0,549 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Element de fixare de siguranță 20.0-25.0 34.0 34.0 Oțel

20212599

Interval de preț
5,0412 RON - 3,045 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Element de fixare de siguranță 16.0-18.0 24.0 22.7 Oțel

20212582

Interval de preț
3,6936 RON - 2,595 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35