20212551
20212551
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 0,6988 RON |
100 - 249 | 0,6489 RON |
250 - 749 | 0,549 RON |
750 + | 0,549 RON |
d1 tol. h11 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 8.0 |
h1 | 16.3 |
h2 | 9.5 |
l1 +0.10 | 1.05 |
l2 | 4.5 |
l3 | 1.0 |
l4 | 5.9 |
l5 | 0.6 |
w | 15.5 |
Forța axială max. kN | 9.50 |
Finalizare | Zinc Silver Plated |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina